Menu Procurar

Cabeça de botão Parafuso vedante M10 30.0 Aço inoxidável 303

Os parafusos vedantes com cabeça de botão com chave sextavada foram concebidos para proteger aplicações da sujidade, fluidos ou gases. Utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários, transmissões ou motores. Fabricados em aço inoxidável e adequados para temperaturas de -100 °C a +260 °C.
Referência da Essentra:

20224691

Número de peça do fabricante:

20224691

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 6,7382 €
50 - 99 5,3948 €
100 - 199 5,0669 €
200 - 499 4,7178 €
500 + 4,3899 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,74 €

1 x 6,7382 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M10
l1 30.0
h1 max 5.5
d2 max 17.5
A/F 6.0
d3 ±0.05 10.6
Material Aço inoxidável 303
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos