Menu Procurar

Parafusos polidos - cabeça baixa

Em stock

Os parafusos de máquina foram concebidos com uma altura de cabeça baixa para fins estéticos e de economia de espaço. A cabeça de baixo perfil torna-os na escolha perfeita para aplicações de baixa folga. Podem ser utilizados para unir máquinas ou equipamentos sem a necessidade de uma porca, tornando-se numa solução de fixação conveniente.

São leves, fortes e duráveis. São resistentes a produtos químicos e a temperaturas até 200 ºC. São utilizados em aplicações de móveis, eletrónica e aplicações de construção. Esta gama inclui as opções cabeça baixa e cabeça baixa especial.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Cor: preto, castanho claro

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
3,2787 € - 3,451 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Chave em estrela
8,766 € - 9,2304 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
Chave em estrela
4,9899 € - 5,253 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
12.0 mm
Chave em estrela
6,5884 € - 6,9307 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
8.0 mm
Chave em estrela
4,7952 € - 5,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
10.0 mm
Chave em estrela
11,3524 € - 11,949 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
10.0 mm
Chave em estrela
21,7771 € - 22,9259 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
25.0 mm
Chave em estrela
2,3301 € - 2,4541 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
8.0 mm
Chave em estrela
2,8962 € - 3,0488 € 139 Em stock
TX10
M3
20.0 mm
Chave em estrela
2,8962 € - 3,0488 € 50 Em stock
TX20
M4
12.0 mm
Chave em estrela
2,8962 € - 3,0486 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX25
M5
8.0 mm
Chave em estrela
3,462 € - 3,6456 € 50 Em stock
TX25
M5
20.0 mm
Chave em estrela
3,462 € - 3,6456 € 18 Em stock
TX30
M6
12.0 mm
Chave em estrela
4,9365 € - 5,1976 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
30.0 mm
Chave em estrela
2,8962 € - 3,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
10.0 mm
Chave em estrela
2,8962 € - 3,0488 € 50 Em stock
M4
6.0 mm
Chave em estrela
4,9763 € - 5,2395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
25.0 mm
Chave em estrela
4,3708 € - 4,6006 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
25.0 mm
Chave em estrela
2,7126 € - 2,8541 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
8.0 mm
Chave em estrela
3,2785 € - 3,451 € 96 Em stock
M3
20.0 mm
Chave em estrela
  • de 7
Parafuso Chave em estrela M5 8.0 mm Reny Preto

10345658

Intervalo de preços
3,451 € - 3,2787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M5 30.0 mm Reny Preto

10345719

Intervalo de preços
9,2304 € - 8,766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M3 12.0 mm PEEK Castanho claro

10345009

Intervalo de preços
5,253 € - 4,9899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 8.0 mm PEEK Castanho claro

10345047

Intervalo de preços
6,9307 € - 6,5884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 10.0 mm PEEK Castanho claro

10344996

Intervalo de preços
5,0474 € - 4,7952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 10.0 mm PPS Castanho claro

10344637

Intervalo de preços
11,949 € - 11,3524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M6 25.0 mm PPS Castanho claro

10344675

Intervalo de preços
22,9259 € - 21,7771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M3 8.0 mm Reny Preto

10345269

Intervalo de preços
2,4541 € - 2,3301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M3 20.0 mm Reny Preto

10345306

Intervalo de preços
3,0488 € - 2,8962 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M4 12.0 mm Reny Preto

10345344

Intervalo de preços
3,0488 € - 2,8962 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M5 8.0 mm Reny Preto

10345382

Intervalo de preços
3,0486 € - 2,8962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.65 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M5 20.0 mm Reny Preto

10345429

Intervalo de preços
3,6456 € - 3,462 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.65 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M6 12.0 mm Reny Preto

10345467

Intervalo de preços
3,6456 € - 3,462 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M6 30.0 mm Reny Preto

10345504

Intervalo de preços
5,1976 € - 4,9365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M3 10.0 mm Reny Preto

10345542

Intervalo de preços
3,0488 € - 2,8962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M4 6.0 mm Reny Preto

10345580

Intervalo de preços
3,0488 € - 2,8962 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M4 25.0 mm Reny Preto

10345641

Intervalo de preços
5,2395 € - 4,9763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M6 25.0 mm Reny Preto

10345498

Intervalo de preços
4,6006 € - 4,3708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M3 8.0 mm Reny Preto

10345535

Intervalo de preços
2,8541 € - 2,7126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M3 20.0 mm Reny Preto

10345573

Intervalo de preços
3,451 € - 3,2785 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny