Menu Procurar

Parafusos polidos - cabeça baixa

Em stock

Os parafusos de máquina foram concebidos com uma altura de cabeça baixa para fins estéticos e de economia de espaço. A cabeça de baixo perfil torna-os na escolha perfeita para aplicações de baixa folga. Podem ser utilizados para unir máquinas ou equipamentos sem a necessidade de uma porca, tornando-se numa solução de fixação conveniente.

São leves, fortes e duráveis. São resistentes a produtos químicos e a temperaturas até 200 ºC. São utilizados em aplicações de móveis, eletrónica e aplicações de construção. Esta gama inclui as opções cabeça baixa e cabeça baixa especial.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Cor: preto, castanho claro

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
4,5566 € - 4,7952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
20.0 mm
Chave em estrela
3,2787 € - 3,451 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10.0 mm
Chave em estrela
3,8445 € - 4,048 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
20.0 mm
Chave em estrela
19,3663 € - 20,384 € 48 Em stock
TX15
M5
25.0 mm
Chave em estrela
4,3928 € - 4,6226 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
6.0 mm
Chave em estrela
7,3835 € - 16,3114 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
16.0 mm
Chave em estrela
6,9752 € - 7,3399 € 13 Em stock
TX10
M4
10.0 mm
Chave em estrela
10,9991 € - 11,5735 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
10.0 mm
Chave em estrela
23,147 € - 24,3634 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
10.0 mm
Chave em estrela
4,7952 € - 5,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
10.0 mm
Chave em estrela
6,3781 € - 6,7209 € 75 Em stock
TX10
M4
6.0 mm
Chave em estrela
9,7742 € - 21,6005 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
20.0 mm
Chave em estrela
16,9683 € - 17,8632 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
20.0 mm
Chave em estrela
26,7287 € - 28,1324 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
20.0 mm
Chave em estrela
4,9899 € - 5,253 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
12.0 mm
Chave em estrela
4,3928 € - 4,6226 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
8.0 mm
Chave em estrela
13,5854 € - 14,2931 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
25.0 mm
Chave em estrela
23,147 € - 24,3634 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
12.0 mm
Chave em estrela
35,097 € - 36,9429 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
25.0 mm
Chave em estrela
13,5854 € - 14,2931 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
12.0 mm
Chave em estrela
  • de 7
Parafuso Chave em estrela M6 20.0 mm Reny Preto

10345757

Intervalo de preços
4,7952 € - 4,5566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M5 10.0 mm Reny Preto

10345665

Intervalo de preços
3,451 € - 3,2787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M5 20.0 mm Reny Preto

10345696

Intervalo de preços
4,048 € - 3,8445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M5 25.0 mm PEEK Castanho claro

10345153

Intervalo de preços
20,384 € - 19,3663 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 6.0 mm PEEK Castanho claro

10344972

Intervalo de preços
4,6226 € - 4,3928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 16.0 mm PEEK Castanho claro

10345016

Intervalo de preços
16,3114 € - 7,3835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 10.0 mm PEEK Castanho claro

10345054

Intervalo de preços
7,3399 € - 6,9752 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M5 10.0 mm PEEK Castanho claro

10345115

Intervalo de preços
11,5735 € - 10,9991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 10.0 mm PEEK Castanho claro

10345177

Intervalo de preços
24,3634 € - 23,147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 10.0 mm PEEK Castanho claro

10344996

Intervalo de preços
5,0474 € - 4,7952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 6.0 mm PEEK Castanho claro

10345030

Intervalo de preços
6,7209 € - 6,3781 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 20.0 mm PEEK Castanho claro

10345085

Intervalo de preços
21,6005 € - 9,7742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M5 20.0 mm PEEK Castanho claro

10345146

Intervalo de preços
17,8632 € - 16,9683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 20.0 mm PEEK Castanho claro

10345207

Intervalo de preços
28,1324 € - 26,7287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 12.0 mm PEEK Castanho claro

10345009

Intervalo de preços
5,253 € - 4,9899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 8.0 mm PEEK Castanho claro

10344989

Intervalo de preços
4,6226 € - 4,3928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 25.0 mm PEEK Castanho claro

10345092

Intervalo de preços
14,2931 € - 13,5854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 12.0 mm PEEK Castanho claro

10345184

Intervalo de preços
24,3634 € - 23,147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 25.0 mm PEEK Castanho claro

10345214

Intervalo de preços
36,9429 € - 35,097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M5 12.0 mm PEEK Castanho claro

10345122

Intervalo de preços
14,2931 € - 13,5854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK