Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10344439
1440260
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 25 - 124 | 3,3536 € |
| 125 + | 3,1857 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da rosca | 0.236 in |
|---|---|
| Comprimento da rosca | 6.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.051 in |
| Altura da cabeça | 1.3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.236 in |
| Diâmetro da cabeça | 6.0 mm |
| Cor | Castanho claro |
| Material | PPS |
| Tipo de drive | Chave em estrela |
| Estilo da cabeça | Special Low |
| Temperatura máxima | 392 °F |
| Temperatura máxima | 200 °C |
| Tamanho da rosca | M3 |
| Código do material | 3926909790 |