Menu Procurar

Lifting Eye Bolts - Male

Em produção

These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.

It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a threaded shank and a looped eye at the top.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Series Code: SRP4043A2, SRP4040

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
39 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 Material d1 Tipo de rosca w1 w2 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
187.0
Aço Zincado
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
Aço Zincado
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
Aço inoxidável 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço inoxidável 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite o prazo de entrega aqui
31.0
Aço inoxidável 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço inoxidável 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
53.0
Aço Zincado
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
90.0
Aço Zincado
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
168.0
Aço Zincado
M48
Fine
166.0
90.0
100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
90.0
Aço Zincado
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
187.0
Aço Zincado
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
Aço Zincado
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
53.0
Aço Zincado
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
Aço Zincado
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
128.0
Aço Zincado
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
Solicite o prazo de entrega aqui
208.0
Aço Zincado
M64
Coarse
206.0
110.0
120.0
Solicite o prazo de entrega aqui
147.0
Aço Zincado
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço Zincado
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço Zincado
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
128.0
Aço Zincado
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
  • de 2
Parafuso do olhal de elevação Fino M56 184.0 Aço Zincado

20198695


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M10 45.0 Aço Zincado

20198510


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço inoxidável 316

20198978


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M30 108.0 Aço inoxidável 316

20199036


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço inoxidável 303

20199180


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M20 72.0 Aço inoxidável 303

20199234


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M12 54.0 Aço Zincado

20198534


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Parafuso do olhal de elevação Fino M24 90.0 Aço Zincado

20198596


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M48 166.0 Aço Zincado

20198671


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M24 90.0 Aço Zincado

20198589


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M56 184.0 Aço Zincado

20198688


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M14 63.0 Aço Zincado

20199333


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M12 54.0 Aço Zincado

20198527


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Parafuso do olhal de elevação Áspero M16 63.0 Aço Zincado

20198541


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M36 126.0 Aço Zincado

20198626


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M64 206.0 Aço Zincado

20198701


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M64
  • d2
    120.0
  • w1
    206.0
  • l1
    90.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M42 144.0 Aço Zincado

20198640


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M27 108.0 Aço Zincado

20199388


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M18 72.0 Aço Zincado

20199364


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M33 126.0 Aço Zincado

20199395


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0