Menu Procurar

Lifting Eye Bolts - Female

Em produção

These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.

It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Series Code: SRP4044, SRP4041

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 Material d1 Tipo de rosca w1 w2 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço Zincado
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
53.0
Aço Zincado
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
Aço Zincado
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
90.0
Aço Zincado
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
147.0
Aço Zincado
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
Aço Zincado
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
Aço Zincado
M16
Fine
63.0
35.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
Aço inoxidável 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
90.0
Aço Zincado
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço Zincado
M30
Fine
108.0
60.0
65.0
Solicite o prazo de entrega aqui
128.0
Aço Zincado
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço Zincado
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço Zincado
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
Aço inoxidável 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
187.0
Aço Zincado
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço inoxidável 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite o prazo de entrega aqui
31.0
Aço inoxidável 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
Aço inoxidável 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
168.0
Aço Zincado
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço Zincado
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
  • de 2
Parafuso do olhal de elevação Áspero M18 72.0 Aço Zincado

20199425


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M12 54.0 Aço Zincado

20198756


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço Zincado

20198732


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M24 90.0 Aço Zincado

20198817


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M42 144.0 Aço Zincado

20198862


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • h1
    147.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M10 45.0 Aço Zincado

20198749


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M16 63.0 Aço Zincado

20198770


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço inoxidável 316

20199081


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M24 90.0 Aço Zincado

20198800


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M30 108.0 Aço Zincado

20198831


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M36 126.0 Aço Zincado

20198848


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M20 72.0 Aço Zincado

20198794


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M30 108.0 Aço Zincado

20198824


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M10 45.0 Aço inoxidável 303

20199265


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M56 184.0 Aço Zincado

20198909


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M30 108.0 Aço inoxidável 316

20199142


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço inoxidável 303

20199241


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço inoxidável 303

20199258


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M48 166.0 Aço Zincado

20198886


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M20 72.0 Aço Zincado

20198787


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0