Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Este é o lado masculino ou roscado. As partes do receptáculo fêmea são vendidas separadamente. As peças macho e fêmea são vendidas em separado.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tipo de cabeça | Material | Diâmetro da cabeça | Comprimento da haste | Tipo de drive | Tipo de parafuso | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0608 € - 0,064 € | 2422 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0801 € - 0,0844 € | 9875 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
Male Screw
|
||
| 0,2852 € - 0,3003 € | 2208 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 10279540 | 0,1079 € - 0,1136 € | 28112 Em stock |
Cabeça redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Chave plana
|
Female Screw
|
|
| 0,1792 € - 0,1883 € | 3477 Em stock |
Cabeça redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,0714 € - 0,0752 € | 2041 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Cabeça ranhurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0799 € - 0,0841 € | 6000 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0799 € - 0,0841 € | 73225 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Cabeça ranhurada
|
Male Screw
|
||
| 0,0714 € - 0,0751 € | 2139 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
Male Screw
|
||
| 0,2766 € - 0,2906 € | 4813 Em stock |
Cabeça redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,3035 € - 0,3197 € | 4600 Em stock |
Cabeça redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,3637 € - 0,3831 € | 3100 Em stock |
Cabeça redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1158 € - 0,1219 € | 3390 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1964 € - 0,2066 € | 3575 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,2776 € - 0,2916 € | 3590 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,3379 € - 0,3562 € |
Solicite o prazo de entrega |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1248 € - 0,1313 € | 8051 Em stock |
Cabeça redonda
|
Aço
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,1158 € - 0,1219 € | 32272 Em stock |
Cabeça redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,2136 € - 0,2249 € | 2248 Em stock |
Cabeça redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
| 0,2852 € - 0,3003 € | 3596 Em stock |
Cabeça redonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Chave plana
|
Female Screw
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar