Menu Procurar

Parafusos para livros - metal

Em stock

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Este é o lado masculino ou roscado. As partes do receptáculo fêmea são vendidas separadamente. As peças macho e fêmea são vendidas em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de cabeça Material Diâmetro da cabeça Comprimento da haste Tipo de drive Tipo de parafuso Comprar
0,1964 € - 0,2066 € 3575 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
35.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,2776 € - 0,2916 € 3590 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
55.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,3379 € - 0,3562 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
85.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,1248 € - 0,1313 € 8051 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
10.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,2055 € - 0,2163 € 3164 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
35.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,3487 € - 0,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
90.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,1158 € - 0,1219 € 32272 Em stock
Cabeça redonda
9.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,2136 € - 0,2249 € 2248 Em stock
Cabeça redonda
9.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,2852 € - 0,3003 € 3596 Em stock
Cabeça redonda
9.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,3207 € - 0,3379 € 4478 Em stock
Cabeça redonda
9.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,3831 € - 0,4036 € 4139 Em stock
Cabeça redonda
9.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,1291 € - 0,1361 € 1422 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
20.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,2136 € - 0,2249 € 3600 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
40.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,2852 € - 0,3003 € 4997 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
65.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,7459 € - 0,7851 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
95.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,134 € - 0,141 € 1300 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
15.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,2394 € - 0,2524 € 984 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
40.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,1867 € - 0,1964 € 968 Em stock
Cabeça redonda
Aço
9.0 mm
30.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,1291 € - 0,1361 € 11489 Em stock
Cabeça redonda
9.0 mm
Chave plana
Female Screw
0,2491 € - 0,262 € 4261 Em stock
Cabeça redonda
9.0 mm
Chave plana
Female Screw
  • de 3
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Aço

10279793

Intervalo de preços
0,2066 € - 0,1964 €

Níveis de stock
3575 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    35.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Aço

10279830

Intervalo de preços
0,2916 € - 0,2776 €

Níveis de stock
3590 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    55.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 85.0 mm 9.0 mm Aço

10279885

Intervalo de preços
0,3562 € - 0,3379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    85.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Aço

10279922

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1248 €

Níveis de stock
8051 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Aço

10279977

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,2055 €

Níveis de stock
3164 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    35.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 90.0 mm 9.0 mm Aço

10279892

Intervalo de preços
0,3681 € - 0,3487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    90.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Aço

10279557

Intervalo de preços
0,1219 € - 0,1158 €

Níveis de stock
32272 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de drive
    Chave plana
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Aço

10279601

Intervalo de preços
0,2249 € - 0,2136 €

Níveis de stock
2248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de drive
    Chave plana
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Aço

10279649

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2852 €

Níveis de stock
3596 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de drive
    Chave plana
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 80.0 mm 9.0 mm Aço

10279687

Intervalo de preços
0,3379 € - 0,3207 €

Níveis de stock
4478 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de drive
    Chave plana
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 100.0 mm 9.0 mm Aço

10279724

Intervalo de preços
0,4036 € - 0,3831 €

Níveis de stock
4139 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de drive
    Chave plana
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 20.0 mm 9.0 mm Aço

10279762

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,1291 €

Níveis de stock
1422 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Aço

10279809

Intervalo de preços
0,2249 € - 0,2136 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 65.0 mm 9.0 mm Aço

10279854

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2852 €

Níveis de stock
4997 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    65.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 95.0 mm 9.0 mm Aço

10435366

Intervalo de preços
0,7851 € - 0,7459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    95.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Aço

10279939

Intervalo de preços
0,141 € - 0,134 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    15.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Aço

10279984

Intervalo de preços
0,2524 € - 0,2394 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Aço

10279960

Intervalo de preços
0,1964 € - 0,1867 €

Níveis de stock
968 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Comprimento da haste
    30.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 20.0 mm 9.0 mm Aço

10279564

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,1291 €

Níveis de stock
11489 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de drive
    Chave plana
Parafuso de ligação fêmea 5.0 mm 45.0 mm 9.0 mm Aço

10279618

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2491 €

Níveis de stock
4261 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.9 mm
  • Tipo de parafuso
    Female Screw
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de drive
    Chave plana