Menu Procurar

Fuso de esferas 80x10 5000.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 80 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20179687

Número de peça do fabricante:

20179687

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 5.048,4405 €
5 - 19 4.543,5796 €
20 + 4.038,7397 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5.048,44 €

1 x 5.048,4405 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 80x10
Lead 10.0
d1 82.15
d2 80.0
d3 75.8
l1 5000.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,89x10-2
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos