Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça sextavada

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça sextavada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
144 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 H1 Material A/F l1 d1 Comprar
5,8092 € - 7,7456 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 304
13.0
55.0
M8
6,7053 € - 8,9404 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 304
19.0
35.0
M12
3,09 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
12.0
M3
3,399 € - 4,532 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 304
13.0
12.0
M8
7,0143 € - 9,3524 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
55.0
M10
6,3139 € - 8,4151 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
45.0
M10
2,472 € - 3,3063 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
6.0
M3
3,0591 € - 4,0685 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
10.0
M4
2,6986 € - 3,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
8.0
M3
6,6744 € - 8,8889 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
50.0
M10
3,5123 € - 4,6865 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
16.0
M3
4,6968 € - 6,2521 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 304
13.0
35.0
M8
8,8683 € - 11,8141 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 304
19.0
60.0
M12
2,3793 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
5.0
M3
2,5647 € - 3,4093 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
5.0
M4
7,5808 € - 10,094 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 304
19.0
45.0
M12
8,0031 € - 10,6811 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 304
19.0
50.0
M12
4,2848 € - 5,7165 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
16.0
M10
3,2342 € - 4,3054 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 304
10.0
12.0
M6
2,4617 € - 3,2857 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 304
6.0
6.0
M3
  • de 8
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 55.0 Aço inoxidável 304

20236854

Intervalo de preços
7,7456 € - 5,8092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 35.0 Aço inoxidável 304

20236953

Intervalo de preços
8,9404 € - 6,7053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 12.0 Aço inoxidável 316

20237110

Intervalo de preços
4,12 € - 3,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 12.0 Aço inoxidável 304

20236809

Intervalo de preços
4,532 € - 3,399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 55.0 Aço inoxidável 304

20236922

Intervalo de preços
9,3524 € - 7,0143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 45.0 Aço inoxidável 304

20236908

Intervalo de preços
8,4151 € - 6,3139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 6.0 Aço inoxidável 316

20237080

Intervalo de preços
3,3063 € - 2,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 10.0 Aço inoxidável 316

20237165

Intervalo de preços
4,0685 € - 3,0591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 8.0 Aço inoxidável 316

20237097

Intervalo de preços
3,5947 € - 2,6986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 50.0 Aço inoxidável 304

20236915

Intervalo de preços
8,8889 € - 6,6744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 16.0 Aço inoxidável 316

20237127

Intervalo de preços
4,6865 € - 3,5123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 35.0 Aço inoxidável 304

20236816

Intervalo de preços
6,2521 € - 4,6968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 60.0 Aço inoxidável 304

20236991

Intervalo de preços
11,8141 € - 8,8683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 5.0 Aço inoxidável 316

20237073

Intervalo de preços
3,1621 € - 2,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 5.0 Aço inoxidável 316

20237134

Intervalo de preços
3,4093 € - 2,5647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 45.0 Aço inoxidável 304

20236977

Intervalo de preços
10,094 € - 7,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 50.0 Aço inoxidável 304

20236984

Intervalo de preços
10,6811 € - 8,0031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 16.0 Aço inoxidável 304

20236861

Intervalo de preços
5,7165 € - 4,2848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 12.0 Aço inoxidável 304

20236748

Intervalo de preços
4,3054 € - 3,2342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 6.0 Aço inoxidável 304

20236601

Intervalo de preços
3,2857 € - 2,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0