Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça sextavada

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça sextavada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
144 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 H1 Material A/F l1 d1 Comprar
5,7651 € - 7,6903 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
35.0
M10
4,6332 € - 6,167 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 304
10.0
30.0
M6
4,9929 € - 6,6642 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 304
10.0
35.0
M6
7,5633 € - 10,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
60.0
M10
2,5387 € - 3,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
6.0
M3
6,8546 € - 9,1289 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
50.0
M10
5,966 € - 7,9547 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 304
13.0
55.0
M8
3,1734 € - 4,2312 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
12.0
M3
5,7228 € - 7,6374 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 304
10.0
45.0
M6
5,1621 € - 6,8758 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
3.5
Aço inoxidável 304
8.0
35.0
M5
6,1247 € - 8,1663 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
40.0
M10
7,2037 € - 9,6049 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
55.0
M10
5,1304 € - 6,8335 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
30.0
M4
3,3321 € - 4,4322 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
12.0
M4
2,9724 € - 3,9668 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
10.0
M3
5,6275 € - 7,5105 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
35.0
M4
4,4428 € - 5,9237 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 316
10.0
25.0
M6
2,6022 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 304
7.0
5.0
M4
5,0986 € - 6,8017 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 304
13.0
40.0
M8
5,1304 € - 6,8335 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
20.0
M10
  • de 8
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 35.0 Aço inoxidável 304

20229993

Intervalo de preços
7,6903 € - 5,7651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 30.0 Aço inoxidável 304

20236755

Intervalo de preços
6,167 € - 4,6332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 35.0 Aço inoxidável 304

20236762

Intervalo de preços
6,6642 € - 4,9929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 60.0 Aço inoxidável 304

20236939

Intervalo de preços
10,0809 € - 7,5633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 6.0 Aço inoxidável 316

20237080

Intervalo de preços
3,3956 € - 2,5387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 50.0 Aço inoxidável 304

20236915

Intervalo de preços
9,1289 € - 6,8546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 55.0 Aço inoxidável 304

20236854

Intervalo de preços
7,9547 € - 5,966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 12.0 Aço inoxidável 316

20237110

Intervalo de preços
4,2312 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 45.0 Aço inoxidável 304

20236786

Intervalo de preços
7,6374 € - 5,7228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M5 35.0 Aço inoxidável 304

20236700

Intervalo de preços
6,8758 € - 5,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 40.0 Aço inoxidável 304

20236892

Intervalo de preços
8,1663 € - 6,1247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 55.0 Aço inoxidável 304

20236922

Intervalo de preços
9,6049 € - 7,2037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 30.0 Aço inoxidável 316

20237219

Intervalo de preços
6,8335 € - 5,1304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 12.0 Aço inoxidável 316

20237172

Intervalo de preços
4,4322 € - 3,3321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 10.0 Aço inoxidável 316

20237103

Intervalo de preços
3,9668 € - 2,9724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 35.0 Aço inoxidável 316

20237226

Intervalo de preços
7,5105 € - 5,6275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 25.0 Aço inoxidável 316

20237387

Intervalo de preços
5,9237 € - 4,4428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 5.0 Aço inoxidável 304

20236656

Intervalo de preços
3,459 € - 2,6022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 40.0 Aço inoxidável 304

20236823

Intervalo de preços
6,8017 € - 5,0986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 20.0 Aço inoxidável 316

20237547

Intervalo de preços
6,8335 € - 5,1304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0