Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 25.0 Aço inoxidável 304

Parafuso de ventilação com estilo de cabeça sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20237004

Número de peça do fabricante:

20237004

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 10,0915 €
100 - 249 9,0866 €
250 - 499 8,5788 €
500 - 999 8,0711 €
1000 + 7,5739 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,09 €

1 x 10,0915 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 25.0
d1 M16
d2 1.8
H1 10.0
A/F 24
Material Aço inoxidável 304
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos