Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça de botão de caixa

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de botão de caixa com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 50

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Comprar
3,4402 € - 4,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
5,3869 € - 7,1688 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
5,5723 € - 7,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
5,15 € - 6,8598 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
2,4411 € - 3,2548 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
5,0058 € - 6,6744 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
4,5732 € - 6,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
4,4084 € - 5,8916 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
6,8289 € - 9,0949 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
4,9337 € - 6,5714 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
3,7904 € - 5,047 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
4,9646 € - 6,6229 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
35.0
3,9037 € - 5,2118 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
2,7398 € - 3,6565 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
6,1903 € - 8,2606 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
3,6462 € - 4,8616 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
3,4814 € - 4,635 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
16.0
4,6762 € - 6,2212 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
7,931 € - 10,5678 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
2,3484 € - 3,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
  • de 7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 16.0 Aço inoxidável 304

20229016

Intervalo de preços
4,5938 € - 3,4402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 40.0 Aço inoxidável 304

20239299

Intervalo de preços
7,1688 € - 5,3869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 40.0 Aço inoxidável 304

20239497

Intervalo de preços
7,4263 € - 5,5723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 35.0 Aço inoxidável 304

20239268

Intervalo de preços
6,8598 € - 5,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 5.0 Aço inoxidável 304

20239220

Intervalo de preços
3,2548 € - 2,4411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 35.0 Aço inoxidável 304

20239312

Intervalo de preços
6,6744 € - 5,0058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 30.0 Aço inoxidável 304

20239275

Intervalo de preços
6,1079 € - 4,5732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 35.0 Aço inoxidável 304

20239398

Intervalo de preços
5,8916 € - 4,4084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 60.0 Aço inoxidável 304

20239527

Intervalo de preços
9,0949 € - 6,8289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 45.0 Aço inoxidável 304

20239411

Intervalo de preços
6,5714 € - 4,9337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 20.0 Aço inoxidável 304

20239237

Intervalo de preços
5,047 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 35.0 Aço inoxidável 304

20239282

Intervalo de preços
6,6229 € - 4,9646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 25.0 Aço inoxidável 304

20239374

Intervalo de preços
5,2118 € - 3,9037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 8.0 Aço inoxidável 316

20239695

Intervalo de preços
3,6565 € - 2,7398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 50.0 Aço inoxidável 304

20239510

Intervalo de preços
8,2606 € - 6,1903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 20.0 Aço inoxidável 304

20239367

Intervalo de preços
4,8616 € - 3,6462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 16.0 Aço inoxidável 316

20239664

Intervalo de preços
4,635 € - 3,4814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 40.0 Aço inoxidável 304

20239404

Intervalo de preços
6,2212 € - 4,6762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 50.0 Aço inoxidável 304

20239596

Intervalo de preços
10,5678 € - 7,931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 5.0 Aço inoxidável 316

20239619

Intervalo de preços
3,1209 € - 2,3484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7