Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça de botão de caixa

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de botão de caixa com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 50

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Comprar
2,6368 € - 3,5226 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
2,6471 € - 3,5329 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
2,9561 € - 3,9552 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
3,4402 € - 4,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
4,1612 € - 5,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
2,9664 € - 3,9655 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
4,2539 € - 5,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
3,7698 € - 5,0161 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
2,8428 € - 3,7904 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
2,8119 € - 3,7492 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
2,3278 € - 3,1003 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
2,8943 € - 3,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
2,5338 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
3,0797 € - 4,0994 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
2,4308 € - 3,2445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
3,1209 € - 4,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
3,4196 € - 4,5629 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
3,5741 € - 4,7689 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
3,2857 € - 4,3672 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
3,8831 € - 5,1809 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
  • de 7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 8.0 Aço inoxidável 304

20222451

Intervalo de preços
3,5226 € - 2,6368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 6.0 Aço inoxidável 304

20227487

Intervalo de preços
3,5329 € - 2,6471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 10.0 Aço inoxidável 304

20227500

Intervalo de preços
3,9552 € - 2,9561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 16.0 Aço inoxidável 304

20227524

Intervalo de preços
4,5938 € - 3,4402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 25.0 Aço inoxidável 304

20227548

Intervalo de preços
5,5517 € - 4,1612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 8.0 Aço inoxidável 304

20227555

Intervalo de preços
3,9655 € - 2,9664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 25.0 Aço inoxidável 304

20227609

Intervalo de preços
5,6753 € - 4,2539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 20.0 Aço inoxidável 304

20227531

Intervalo de preços
5,0161 € - 3,7698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 10.0 Aço inoxidável 304

20227418

Intervalo de preços
3,7904 € - 2,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 8.0 Aço inoxidável 304

20227494

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,8119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 5.0 Aço inoxidável 304

20227395

Intervalo de preços
3,1003 € - 2,3278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 10.0 Aço inoxidável 304

20227456

Intervalo de preços
3,8625 € - 2,8943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 6.0 Aço inoxidável 304

20227432

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,5338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 12.0 Aço inoxidável 304

20227463

Intervalo de preços
4,0994 € - 3,0797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 6.0 Aço inoxidável 304

20227401

Intervalo de preços
3,2445 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 10.0 Aço inoxidável 304

20227562

Intervalo de preços
4,1509 € - 3,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 16.0 Aço inoxidável 304

20227470

Intervalo de preços
4,5629 € - 3,4196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 16.0 Aço inoxidável 304

20227586

Intervalo de preços
4,7689 € - 3,5741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 12.0 Aço inoxidável 304

20227579

Intervalo de preços
4,3672 € - 3,2857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 20.0 Aço inoxidável 304

20227593

Intervalo de preços
5,1809 € - 3,8831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3