Menu Procurar

Parafuso de tipo Confirmat M7 50.0 mm 4.6 mm (D) Aço

Os parafusos de tipo Confirmat são utilizados para montagem e desmontagem fácil de painéis. Dispõem de uma rosca de secção profunda para um ajuste preciso das juntas.
Referência da Essentra:

10378557

Número de peça do fabricante:

463151

25847 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
140 - 1399 0,1816 €
1400 - 6999 0,0864 €
7000 + 0,0821 €
Embalagem padrão: 1400

Encomendar em múltiplos de 140

Preço total:

25,42 €

140 x 0,1816 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 4.0 mm
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Diâmetro da haste 4.6 mm
Diâmetro da rosca 4.6 mm
Tamanho da rosca M7
Comprimento da rosca 50.0 mm
Material Aço
Terminar Banhado a zinco
Tipo de parafuso Parafuso de tipo Confirmat
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos