Menu Procurar

Parafusos de tampa com cabeça Torx

Em stock

Os parafusos de cabeça flangeada Torx são os fixadores ideais para uma fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Instalados com ferramentas Torx.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,2669 € - 0,2808 € 400 Em stock
T30
M6
16.0 mm
0,1317 € - 0,1386 € 800 Em stock
T20
M4
8.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M5
16.0 mm
0,1461 € - 0,1538 € 282 Em stock
T20
M5
6.0 mm
0,1317 € - 0,1386 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M4
6.0 mm
0,1461 € - 0,1538 € 2696 Em stock
T20
M4
20.0 mm
0,2206 € - 0,2322 € 973 Em stock
T30
M6
8.0 mm
0,4552 € - 0,4789 € Solicite o prazo de entrega aqui
T40
M8
20.0 mm
0,4951 € - 0,5209 € Solicite o prazo de entrega aqui
T40
M8
30.0 mm
0,2669 € - 0,2808 € Solicite o prazo de entrega aqui
T30
M6
20.0 mm
0,142 € - 0,1496 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M4
16.0 mm
0,1317 € - 0,1386 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M4
10.0 mm
0,1529 € - 0,1609 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M5
10.0 mm
0,2432 € - 0,2561 € 960 Em stock
T30
M6
12.0 mm
0,2206 € - 0,2322 € Solicite o prazo de entrega aqui
T30
M6
10.0 mm
0,4046 € - 0,4262 € Solicite o prazo de entrega aqui
T40
M8
16.0 mm
0,268 € - 0,282 € Solicite o prazo de entrega aqui
T30
M6
25.0 mm
0,1529 € - 0,1609 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M5
12.0 mm
0,0373 € - 0,0392 € 220 Em stock
T20
M4
20.0 mm
0,1025 € - 0,1079 € 2898 Em stock
T40
M8
25.0 mm
  • de 3
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm PA Natural

10338445

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2669 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm PA Natural

10338292

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PA Natural

10338360

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M5 6.0 mm PA Natural

10338339

Intervalo de preços
0,1538 € - 0,1461 €

Níveis de stock
282 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M4 6.0 mm PA Natural

10338285

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PA Natural

10338322

Intervalo de preços
0,1538 € - 0,1461 €

Níveis de stock
2696 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M6 8.0 mm PA Natural

10338414

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
973 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm PA Natural

10338483

Intervalo de preços
0,4789 € - 0,4552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.3 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm PA Natural

10338490

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Passo/TPI
    1.3 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PA Natural

10338452

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm PA Natural

10338315

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PA Natural

10338308

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PA Natural

10338346

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm PA Natural

10338438

Intervalo de preços
0,2561 € - 0,2432 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm PA Natural

10338421

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M8 16.0 mm PA Natural

10338476

Intervalo de preços
0,4262 € - 0,4046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.3 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm PA Natural

10338469

Intervalo de preços
0,282 € - 0,268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PA Natural

10338353

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com dentes duplos em aço
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048511

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048665

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,1025 €

Níveis de stock
2898 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange