Menu Procurar

Parafusos de tampa com cabeça Torx

Em stock

Os parafusos de cabeça flangeada Torx são os fixadores ideais para uma fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Instalados com ferramentas Torx.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,3384 € - 0,356 € 4003 Em stock
T50
M10
50.0 mm
0,1055 € - 0,111 € 25343 Em stock
T30
M6
16.0 mm
0,0631 € - 0,0665 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M4
18.0 mm
0,121 € - 0,1275 € 767 Em stock
T40
M8
30.0 mm
0,0929 € - 0,0978 € Solicite o prazo de entrega aqui
T30
M6
8.0 mm
0,0345 € - 0,0363 € 2007 Em stock
T20
M4
6.0 mm
0,0668 € - 0,0703 € 440 Em stock
T30
M6
20.0 mm
0,4113 € - 0,4331 € 21034 Em stock
T40
M8
20.0 mm
0,0365 € - 0,0384 € 27668 Em stock
T20
M4
16.0 mm
1,0315 € - 1,0858 € Solicite o prazo de entrega aqui
T50
M10
60.0 mm
0,0387 € - 0,0407 € 21556 Em stock
T20
M5
10.0 mm
0,0821 € - 0,0864 € 8640 Em stock
T30
M6
30.0 mm
0,0726 € - 0,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M4
10.0 mm
0,0626 € - 0,0659 € 58665 Em stock
T30
M6
12.0 mm
0,0626 € - 0,0659 € 19734 Em stock
T30
M6
10.0 mm
0,0692 € - 0,0727 € 5242 Em stock
T30
M6
25.0 mm
0,0373 € - 0,0392 € 220 Em stock
T20
M4
20.0 mm
0,4129 € - 0,4344 € 5532 Em stock
T50
M10
70.0 mm
0,1025 € - 0,1079 € 2898 Em stock
T40
M8
25.0 mm
0,0387 € - 0,0407 € 4780 Em stock
T20
M5
12.0 mm
  • de 3
Parafuso de cabeça sextavada M10 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048689

Intervalo de preços
0,356 € - 0,3384 €

Níveis de stock
4003 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    10.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048603

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1055 €

Níveis de stock
25343 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048832

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048672

Intervalo de preços
0,1275 € - 0,121 €

Níveis de stock
767 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048573

Intervalo de preços
0,0978 € - 0,0929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048467

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2007 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048610

Intervalo de preços
0,0703 € - 0,0668 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048658

Intervalo de preços
0,4331 € - 0,4113 €

Níveis de stock
21034 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048504

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0365 €

Níveis de stock
27668 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso Chave em estrela M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10636206

Intervalo de preços
1,0858 € - 1,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    10.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048535

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0387 €

Níveis de stock
21556 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048634

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0821 €

Níveis de stock
8640 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048481

Intervalo de preços
0,0765 € - 0,0726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048597

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
58665 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048580

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
19734 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048627

Intervalo de preços
0,0727 € - 0,0692 €

Níveis de stock
5242 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048511

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M10 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048696

Intervalo de preços
0,4344 € - 0,4129 €

Níveis de stock
5532 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    10.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048665

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,1025 €

Níveis de stock
2898 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048542

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0387 €

Níveis de stock
4780 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange