Menu Procurar

Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 32.0 mm Aço;Poliacetal POM

Este pino de fixação de cabeça de caixa conta com um corpo roscado com uma ponta fabricada em acetal para evitar marcas ou danos na peça de trabalho.
Referência da Essentra:

10210567

Número de peça do fabricante:

1337609

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 3,0201 €
250 + 2,8695 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

151,01 €

50 x 3,0201 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da rosca 32.0 mm
Tamanho da rosca M4
Densidade da rosca Áspero
Força de tração máxima 500 N/mm²
Tipo de parafuso Parafusos sem cabeça com pivô de cobre/plástico
Material completo Aço;Polioximetileno poliacetal
Price per piece incl VAT 3.0926 GBP
Forma da ponteira Flat
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos