Menu Procurar

Parafusos de polegar serrilhados - metal

Em produção

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Cinzento
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Cinzento
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Cinzento
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Cinzento
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Cinzento
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Cinzento
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Cinzento
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Cinzento
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Cinzento
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Cinzento
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
  • de 2
Parafuso de cabeça serrilhada M5 12.0 mm Aço inoxidável

10503928


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Parafuso de cabeça serrilhada M5 16.0 mm Aço inoxidável

10503966


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm Aço inoxidável

10504000


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de cabeça serrilhada M6 20.0 mm Aço inoxidável

10504048


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm Aço

10504154


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro ombro
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Parafuso de cabeça serrilhada M8 30.0 mm Aço

10504192


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro ombro
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Parafuso de cabeça serrilhada M5 12.0 mm Aço inoxidável

10503935


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Parafuso de cabeça serrilhada M5 16.0 mm Aço inoxidável

10503973


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Parafuso de cabeça serrilhada M5 12.0 mm Aço

10503959


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm Aço

10504024


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de cabeça serrilhada M6 20.0 mm Aço

10504062


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm Aço

10504109


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro ombro
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Parafuso de cabeça serrilhada M5 16.0 mm Aço

10503997


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm Aço

10504031


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de cabeça serrilhada M6 20.0 mm Aço

10504079


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm Aço

10504116


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro ombro
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm Aço inoxidável

10504017


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de cabeça serrilhada M6 20.0 mm Aço inoxidável

10504055


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm Aço inoxidável

10504093


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro ombro
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm Aço inoxidável

10504086


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro ombro
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8