Menu Procurar

Parafusos de polegar - Metal serrilhado com ombro

Em produção

Os parafusos serrilhados são um dos tipos mais importantes de parafusos usados em várias aplicações industriais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l3 l1 d2 l2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
25.0 mm
M6
11.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 100.0 mm Aço inoxidável

10504888


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 20.0 mm Aço inoxidável

10504925


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 30.0 mm Aço inoxidável

10504963


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 40.0 mm Aço inoxidável

10505007


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 55.0 mm Aço inoxidável

10505045


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 70.0 mm Aço inoxidável

10505083


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 90.0 mm Aço inoxidável

10505120


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 16.0 mm Aço inoxidável

10505168


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro ombro
    12.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 55.0 mm Aço inoxidável

10506356


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro ombro
    6.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 70.0 mm Aço inoxidável

10506394


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro ombro
    6.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 40.0 mm Aço inoxidável

10506318


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro ombro
    6.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 20.0 mm Aço inoxidável

10506448


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro ombro
    8.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 30.0 mm Aço inoxidável

10506271


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro ombro
    6.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 55.0 mm Aço inoxidável

10506363


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro ombro
    6.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 20.0 mm Aço inoxidável

10506233


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro ombro
    6.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 30.0 mm Aço inoxidável

10506486


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro ombro
    8.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 25.0 mm Aço inoxidável

10506479


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro ombro
    8.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 35.0 mm Aço inoxidável

10506516


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro ombro
    8.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 50.0 mm Aço inoxidável

10506554


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro ombro
    8.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 16.0 mm Aço inoxidável

10506431


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro ombro
    8.0 mm