Menu Procurar

Parafusos de polegar - Metal serrilhado com ombro

Em produção

Os parafusos serrilhados são um dos tipos mais importantes de parafusos usados em várias aplicações industriais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l3 l1 d2 l2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
20.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 100.0 mm Aço inoxidável

10504888


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 20.0 mm Aço inoxidável

10504925


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 30.0 mm Aço inoxidável

10504963


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 40.0 mm Aço inoxidável

10505007


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 55.0 mm Aço inoxidável

10505045


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 70.0 mm Aço inoxidável

10505083


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 90.0 mm Aço inoxidável

10505120


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 16.0 mm Aço inoxidável

10505168


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro ombro
    12.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 20.0 mm Aço inoxidável

10505878


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 mm Aço inoxidável

10505915


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 6.0 mm Aço inoxidável

10505953


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 20.0 mm Aço inoxidável

10506042


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 30.0 mm Aço inoxidável

10506080


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 mm Aço inoxidável

10506127


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 10.0 mm Aço inoxidável

10505816


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 16.0 mm Aço inoxidável

10505854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 30.0 mm Aço inoxidável

10505892


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 16.0 mm Aço inoxidável

10505861


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 mm Aço inoxidável

10505908


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 12.0 mm Aço inoxidável

10506011


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm