Menu Procurar

Parafusos de orelhas cativos - Cabeça longa

Em stock

Esta gama de Parafusos de orelha cativos conta com uma cabeça longa. São a solução de fixação ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a Diretiva relativas às máquinas 2006/42/CE.

São normalmente utilizados com Anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Comprar
2,4514 € - 3,502 € 100 Em stock
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,3999 € - 3,4299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,4514 € - 3,502 € 84 Em stock
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,4514 € - 3,502 € 140 Em stock
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,4514 € - 3,502 € 98 Em stock
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,4514 € - 3,502 € 57 Em stock
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,5853 € - 3,6977 € 100 Em stock
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,4514 € - 3,502 € 98 Em stock
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,3999 € - 3,4299 € 44 Em stock
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,5853 € - 3,6977 € 98 Em stock
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
2,4514 € - 3,502 € 100 Em stock
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,4514 € - 3,502 € 94 Em stock
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
3,3475 € - 4,7792 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
16.0
8.5
6.0
10.0
3,3475 € - 4,7792 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.5
16.0
8.5
6.0
10.0
3,3475 € - 4,7792 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
17.5
16.0
8.5
6.0
10.0
2,5853 € - 3,6977 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,6265 € - 3,7595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
  • de 8
Parafuso de polegar cativo M3 25.0 Aço inoxidável 303

20137915

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 30.0 Aço inoxidável 303

20137991

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M3 50.0 Aço inoxidável 303

20137953

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 50.0 Aço inoxidável 303

20138028

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M3 16.0 Aço inoxidável 303

20137892

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M4 30.0 Aço inoxidável 303

20138066

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M3 35.0 Aço inoxidável 303

20137939

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de polegar cativo M3 30.0 Aço inoxidável 303

20137922

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M3 40.0 Aço inoxidável 303

20137946

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Parafuso de polegar cativo M6 25.0 Aço inoxidável 303

20138196

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 25.0 Aço inoxidável 303

20137984

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M3 20.0 Aço inoxidável 303

20137908

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M5 35.0 Aço inoxidável 303

20138141

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 20.0 Aço inoxidável 303

20137977

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 16.0 Aço inoxidável 303

20137960

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M8 20.0 Aço inoxidável 303

20140717

Intervalo de preços
4,7792 € - 3,3475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M8 25.0 Aço inoxidável 303

20140724

Intervalo de preços
4,7792 € - 3,3475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M8 35.0 Aço inoxidável 303

20140748

Intervalo de preços
4,7792 € - 3,3475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de polegar cativo M6 30.0 Aço inoxidável 303

20138202

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M6 50.0 Aço inoxidável 303

20138233

Intervalo de preços
3,7595 € - 2,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0