Menu Procurar

Parafusos de orelhas cativos - Cabeça longa

Em stock

Esta gama de Parafusos de orelha cativos conta com uma cabeça longa. São a solução de fixação ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a Diretiva relativas às máquinas 2006/42/CE.

São normalmente utilizados com Anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Comprar
2,4308 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
3,1312 € - 4,4805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,6883 € - 3,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,3896 € - 3,4093 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,6162 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,8634 € - 4,0891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,4617 € - 3,5226 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
3,1312 € - 4,4805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
3,1106 € - 4,4496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
3,1312 € - 4,4805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,9973 € - 4,2745 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
24.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,9973 € - 4,2745 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,6162 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
3,8316 € - 5,4796 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
20.0
12.0
6.5
4.2
8.0
3,09 € - 4,4084 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
3,0694 € - 4,3775 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,7913 € - 3,9861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
3,5226 € - 5,0264 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
3,0694 € - 4,3775 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,884 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
  • de 8
Parafuso de polegar cativo M3 20.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183769

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M6 30.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184063

Intervalo de preços
4,4805 € - 3,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 50.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183882

Intervalo de preços
3,8419 € - 2,6883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183752

Intervalo de preços
3,4093 € - 2,3896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184100

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M5 30.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183998

Intervalo de preços
4,0891 € - 2,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M3 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183776

Intervalo de preços
3,5226 € - 2,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M6 35.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184070

Intervalo de preços
4,4805 € - 3,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de polegar cativo M5 50.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184025

Intervalo de preços
4,4496 € - 3,1106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M6 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184056

Intervalo de preços
4,4805 € - 3,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M5 40.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184018

Intervalo de preços
4,2745 € - 2,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Parafuso de polegar cativo M6 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184032

Intervalo de preços
4,2745 € - 2,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184179

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M6 40.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184438

Intervalo de preços
5,4796 € - 3,8316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Parafuso de polegar cativo M5 30.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184346

Intervalo de preços
4,4084 € - 3,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M3 50.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184162

Intervalo de preços
4,3775 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M4 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184247

Intervalo de preços
3,9861 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M6 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184407

Intervalo de preços
5,0264 € - 3,5226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M6 20.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184049

Intervalo de preços
4,3775 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M5 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184315

Intervalo de preços
4,12 € - 2,884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0