Menu Procurar

Parafusos de orelhas cativos - Cabeça baixa

Em stock

Esta gama de Parafusos de orelha cativos conta com uma cabeça baixa. São a solução de fixação ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a Diretiva 2006/42/CE relativas às máquinas.

São normalmente utilizados com Anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
152 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 Material d4 min d2 a012 d3 Comprar
3,2445 € - 4,6247 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
4.5
12.0
3,0179 € - 4,3054 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
4.5
12.0
3,09 € - 4,4084 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
4.5
12.0
3,1621 € - 4,5217 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
4.5
12.0
3,4917 € - 4,9852 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
4.5
12.0
3,3166 € - 4,738 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável 316
6.5
4.5
12.0
2,4617 € - 3,5226 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável enegrecido 316
5.5
3.7
10.0
3,1106 € - 4,4496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável enegrecido 316
5.5
3.7
10.0
3,3681 € - 4,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável enegrecido 316
6.5
4.5
12.0
2,7913 € - 3,9861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável enegrecido 316
4.5
2.8
10.0
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Aço inoxidável enegrecido 316
3.5
2.0
8.0
2,9355 € - 4,2024 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável enegrecido 316
5.5
3.7
10.0
3,2136 € - 4,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável enegrecido 316
6.5
4.5
12.0
3,296 € - 4,7071 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
Aço inoxidável enegrecido 316
6.5
4.5
12.0
2,3381 € - 3,3372 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável enegrecido 303
5.5
3.7
10.0
2,2042 € - 3,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Aço inoxidável enegrecido 303
3.5
2.0
8.0
2,1115 € - 3,0179 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
6.0
Aço inoxidável enegrecido 303
3.8
2.3
8.0
2,5853 € - 3,6874 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável enegrecido 303
5.5
3.7
10.0
2,1115 € - 3,0179 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
Aço inoxidável enegrecido 303
3.5
2.0
8.0
2,3896 € - 3,4093 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
Aço inoxidável enegrecido 303
4.5
2.8
10.0
  • de 8
Parafuso de polegar cativo M6 18.0 Aço inoxidável 316

20181710

Intervalo de preços
4,6247 € - 3,2445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    18.0
Parafuso de polegar cativo M6 12.0 Aço inoxidável 316

20181840

Intervalo de preços
4,3054 € - 3,0179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    12.0
Parafuso de polegar cativo M6 14.0 Aço inoxidável 316

20181697

Intervalo de preços
4,4084 € - 3,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    14.0
Parafuso de polegar cativo M6 16.0 Aço inoxidável 316

20181703

Intervalo de preços
4,5217 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M6 25.0 Aço inoxidável 316

20181734

Intervalo de preços
4,9852 € - 3,4917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M6 20.0 Aço inoxidável 316

20181727

Intervalo de preços
4,738 € - 3,3166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M5 10.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184933

Intervalo de preços
3,5226 € - 2,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    10.0
Parafuso de polegar cativo M5 30.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184995

Intervalo de preços
4,4496 € - 3,1106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M6 20.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20185046

Intervalo de preços
4,8101 € - 3,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M4 20.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184919

Intervalo de preços
3,9861 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M3 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184780

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Parafuso de polegar cativo M5 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184988

Intervalo de preços
4,2024 € - 2,9355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M6 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20185022

Intervalo de preços
4,5938 € - 3,2136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M6 18.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20185039

Intervalo de preços
4,7071 € - 3,296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    18.0
Parafuso de polegar cativo M5 14.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184643

Intervalo de preços
3,3372 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    14.0
Parafuso de polegar cativo M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184490

Intervalo de preços
3,1518 € - 2,2042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184513

Intervalo de preços
3,0179 € - 2,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    10.0
Parafuso de polegar cativo M5 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184674

Intervalo de preços
3,6874 € - 2,5853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M3 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184469

Intervalo de preços
3,0179 € - 2,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Parafuso de polegar cativo M4 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184582

Intervalo de preços
3,4093 € - 2,3896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0