Menu Procurar

Parafusos de orelhas cativos - Cabeça baixa com ranhura

Em stock

Esta gama de parafusos de orelhas cativos conta com uma cabeça baixa e ranhura. As cabeças com ranhura aceitam aparafusadoras de lâmina standard e requerem menos pressão para aparafusar peças do que as aberturas recolhidas. Deve ser utilizada uma lâmina de tamanho adequado para minimizar o deslize.

Estes parafusos são uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE. São normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 h1 Material l1 025 d2 a012 d3 Comprar
2,9355 € - 4,2024 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
3.7
10.0
3,1312 € - 4,4805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
6.0
Aço inoxidável enegrecido 303
20.0
4.5
12.0
3,0797 € - 4,3981 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
3.7
10.0
2,9973 € - 4,2745 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
20.0
2.8
10.0
2,884 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
2.8
10.0
2,884 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
3.7
10.0
3,0385 € - 4,3363 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
3.7
10.0
2,8428 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
14.0
2.0
8.0
3,3372 € - 4,7689 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
6.0
Aço inoxidável 316
18.0
4.5
12.0
3,1415 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
6.0
Aço inoxidável 316
12.0
4.5
12.0
3,4608 € - 4,9543 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
5.0
Aço inoxidável 316
25.0
3.7
10.0
3,4093 € - 4,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
6.0
Aço inoxidável 316
20.0
4.5
12.0
3,5844 € - 5,1191 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
6.0
Aço inoxidável 316
25.0
4.5
12.0
2,884 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
14.0
2.8
10.0
2,8634 € - 4,0891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
2.0
8.0
2,9973 € - 4,2745 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
18.0
2.8
10.0
2,7707 € - 3,9552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
2.0
8.0
2,8119 € - 4,017 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
2.0
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
5.0
Aço inoxidável enegrecido 316
12.0
2.0
8.0
3,6668 € - 5,2427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
6.0
Aço inoxidável enegrecido 316
25.0
4.5
12.0
  • de 6
Parafuso de polegar cativo M5 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185206

Intervalo de preços
4,2024 € - 2,9355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Parafuso de polegar cativo M6 20.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185312

Intervalo de preços
4,4805 € - 3,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso de polegar cativo M5 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185251

Intervalo de preços
4,3981 € - 3,0797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Parafuso de polegar cativo M4 20.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185176

Intervalo de preços
4,2745 € - 2,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso de polegar cativo M4 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185121

Intervalo de preços
4,12 € - 2,884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso de polegar cativo M5 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185190

Intervalo de preços
4,12 € - 2,884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Parafuso de polegar cativo M5 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185220

Intervalo de preços
4,3363 € - 3,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Parafuso de polegar cativo M3 14.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185107

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Parafuso de polegar cativo M6 18.0 Aço inoxidável 316

20182137

Intervalo de preços
4,7689 € - 3,3372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso de polegar cativo M6 12.0 Aço inoxidável 316

20182106

Intervalo de preços
4,4908 € - 3,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso de polegar cativo M5 25.0 Aço inoxidável 316

20182083

Intervalo de preços
4,9543 € - 3,4608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Parafuso de polegar cativo M6 20.0 Aço inoxidável 316

20182144

Intervalo de preços
4,8719 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso de polegar cativo M6 25.0 Aço inoxidável 316

20182151

Intervalo de preços
5,1191 € - 3,5844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso de polegar cativo M4 14.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185145

Intervalo de preços
4,12 € - 2,884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso de polegar cativo M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185114

Intervalo de preços
4,0891 € - 2,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Parafuso de polegar cativo M4 18.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185169

Intervalo de preços
4,2745 € - 2,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso de polegar cativo M3 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185084

Intervalo de preços
3,9552 € - 2,7707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Parafuso de polegar cativo M3 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20185091

Intervalo de preços
4,017 € - 2,8119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Parafuso de polegar cativo M3 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20188221


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Parafuso de polegar cativo M6 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20188450

Intervalo de preços
5,2427 € - 3,6668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5