Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10374573
421007500002
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,0921 € |
| 1250 + | 0,0875 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro da cabeça | 0.276 in |
|---|---|
| Diâmetro da cabeça | 7.0 mm |
| Altura da cabeça | 3.5 mm |
| Altura da cabeça | 0.138 in |
| Tamanho da rosca | M4 |
| Comprimento da rosca | 20.0 mm |
| Comprimento da rosca | 0.787 in |
| Profundidade do encaixe | 0.051 in |
| Profundidade do encaixe | 1.3 mm |
| Largura da ranhura | 1.0 mm |
| Largura da ranhura | 0.039 in |
| Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
| Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon |
| Código do material | 3926909790 |