Menu Procurar

Parafusos de máquina - planos

Em stock

Os parafusos com uma parte superior plana foram concebidos para serem completamente aparafusados num orifício escareado. Ideais para uma variedade de aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
158 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0375 € - 0,0464 € 19400 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0764 € - 0,0943 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
46.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0342 € - 0,0422 € 32000 Em stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2082 € - 0,257 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
45.4 mm
Cabeça ranhurada
0,0658 € - 0,0812 € 1550 Em stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0698 € - 0,0862 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
36.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0661 € - 0,0816 € 14000 Em stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0653 € - 0,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
37.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0426 € - 0,0526 € 22000 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
22.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1441 € - 0,1779 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
15.4 mm
Cabeça ranhurada
0,2863 € - 0,3535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
55.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1959 € - 0,2418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
20.4 mm
Cabeça ranhurada
0,0413 € - 0,051 € 4000 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0669 € - 0,0826 € 10500 Em stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
16.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0623 € - 0,0769 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
6.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0673 € - 0,0831 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
21.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0377 € - 0,0466 € 975 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0425 € - 0,0525 € 34999 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
9.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 8
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398005

Intervalo de preços
0,0464 € - 0,0375 €

Níveis de stock
19400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    5.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399217

Intervalo de preços
0,0943 € - 0,0764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    46.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397015

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
32000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    4.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399828

Intervalo de preços
0,257 € - 0,2082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    45.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.25 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399163

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0658 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399200

Intervalo de preços
0,0862 € - 0,0698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    36.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399170

Intervalo de preços
0,0816 € - 0,0661 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398609

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    37.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398586

Intervalo de preços
0,0526 € - 0,0426 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399804

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    15.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.25 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400111

Intervalo de preços
0,3535 € - 0,2863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399811

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,1959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.25 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398562

Intervalo de preços
0,051 € - 0,0413 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 16.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399187

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0669 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399156

Intervalo de preços
0,0769 € - 0,0623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso de máquina Cabeça plana Cabeça ranhurada M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Natural

10399194

Intervalo de preços
0,0831 € - 0,0673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    21.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso de máquina Cabeça plana Cabeça ranhurada M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398012

Intervalo de preços
0,0466 € - 0,0377 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398555

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0425 €

Níveis de stock
34999 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm