Menu Procurar

Parafusos de máquina - planos

Em stock

Os parafusos com uma parte superior plana foram concebidos para serem completamente aparafusados num orifício escareado. Ideais para uma variedade de aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
158 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0712 € - 0,0751 € 300 Em stock
M4
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
0,0759 € - 0,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
0,0889 € - 0,0936 € 1000 Em stock
M4
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
0,1136 € - 0,1196 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
0,2486 € - 0,2626 € 150 Em stock
M2
Transparente
PC
12.0 mm
Chave cruzada
0,1935 € - 0,2037 € 44420 Em stock
M3
Transparente
PC
6.4 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2108 € 500 Em stock
M3
Transparente
PC
9.1 mm
Chave cruzada
0,1894 € - 0,1994 € 6518 Em stock
M2
Transparente
PC
8.0 mm
Chave cruzada
0,3347 € - 0,3519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
16.0 mm
Chave cruzada
0,1651 € - 0,1738 € 636 Em stock
M3
Transparente
PC
4.0 mm
Chave cruzada
0,6167 € - 0,6501 € 900 Em stock
M3
Transparente
PC
30.0 mm
Chave cruzada
0,1827 € - 0,1923 € 2888 Em stock
M2
Transparente
PC
Chave cruzada
0,1282 € - 0,1351 € 500 Em stock
M5
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
0,1317 € - 0,1386 € 9766 Em stock
M5
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
0,2098 € - 0,2208 € 60035 Em stock
M4
Transparente
PC
8.0 mm
Chave cruzada
0,3509 € - 0,3691 € 2300 Em stock
M4
Transparente
PC
15.0 mm
Chave cruzada
0,0852 € - 0,0897 € 1000 Em stock
M4
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
0,1113 € - 0,1171 € 3500 Em stock
M4
Natural
Aço suave
25.0 mm
Chave cruzada
0,0452 € - 0,0475 € 1500 Em stock
M3
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
0,1261 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
  • de 8
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Aço suave Natural

10237731

Intervalo de preços
0,0751 € - 0,0712 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M4 12.0 mm Aço suave Natural

10237755

Intervalo de preços
0,08 € - 0,0759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Aço suave Natural

10237779

Intervalo de preços
0,0936 € - 0,0889 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm Aço suave Natural

10237793

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M2 12.0 mm PC Transparente

10218495

Intervalo de preços
0,2626 € - 0,2486 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.4 mm PC Transparente

10218532

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
44420 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 9.1 mm PC Transparente

10218587

Intervalo de preços
0,2108 € - 0,2003 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm PC Transparente

10218471

Intervalo de preços
0,1994 € - 0,1894 €

Níveis de stock
6518 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm PC Transparente

10218624

Intervalo de preços
0,3519 € - 0,3347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 4.0 mm PC Transparente

10218518

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1651 €

Níveis de stock
636 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 30.0 mm PC Transparente

10218662

Intervalo de preços
0,6501 € - 0,6167 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 PC Transparente

10218433

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
2888 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Chave cruzada M5 16.0 mm Aço suave Natural

10237816

Intervalo de preços
0,1351 € - 0,1282 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm Aço suave Natural

10237823

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
9766 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm PC Transparente

10218709

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2098 €

Níveis de stock
60035 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 15.0 mm PC Transparente

10218747

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3509 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm Aço suave Natural

10237762

Intervalo de preços
0,0897 € - 0,0852 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Aço suave Natural

10237786

Intervalo de preços
0,1171 € - 0,1113 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Aço suave Natural

10371763

Intervalo de preços
0,0475 € - 0,0452 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm Aço suave Natural

10237809

Intervalo de preços
0,133 € - 0,1261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana