Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0331 € - 0,0409 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,033 € - 0,0408 € 2000 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Chave cruzada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
M2
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0479 € - 0,0591 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0422 € - 0,0521 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
7.0 mm
Chave cruzada
0,033 € - 0,0408 € 1000 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0398 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
42.0 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € 998 Em stock
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0366 € - 0,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,0382 € - 0,0472 € 996 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0426 € - 0,0525 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0336 € - 0,0415 € 3000 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0367 € - 0,0453 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0365 € - 0,0451 € 970 Em stock
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397237

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397275

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397312

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,033 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397879

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396896

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294703

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397305

Intervalo de preços
0,0591 € - 0,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397381

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397824

Intervalo de preços
0,0521 € - 0,0422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397220

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,033 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397909

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    42.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397848

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397886

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296172

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0382 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397404

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397268

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397251

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398319

Intervalo de preços
0,0453 € - 0,0367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398296

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0365 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397374

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm