Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0688 € - 0,085 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,0396 € - 0,0489 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Chave cruzada
0,037 € - 0,0457 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0636 € - 0,0785 € 1000 Em stock
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,2051 € - 0,2532 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
Chave cruzada
0,2788 € - 0,3442 € 500 Em stock
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Chave cruzada
0,0423 € - 0,0522 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
0,0563 € - 0,0695 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2153 € - 0,2658 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,037 € - 0,0457 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0364 € - 0,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
3.0 mm
Chave cruzada
0,20 € - 0,2469 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,2329 € - 0,2875 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Chave cruzada
0,0372 € - 0,0459 € 1000 Em stock
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0426 € - 0,0525 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Chave cruzada
0,0413 € - 0,051 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,189 € - 0,2333 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Chave cruzada
0,2242 € - 0,2768 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Chave cruzada
0,0415 € - 0,0512 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399613

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397893

Intervalo de preços
0,0489 € - 0,0396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398326

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399422

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0636 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397398

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400326

Intervalo de preços
0,2532 € - 0,2051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400388

Intervalo de preços
0,3442 € - 0,2788 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398876

Intervalo de preços
0,0522 € - 0,0423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398845

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400340

Intervalo de preços
0,2658 € - 0,2153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398210

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398289

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400319

Intervalo de preços
0,2469 € - 0,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400364

Intervalo de preços
0,2875 € - 0,2329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398333

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0372 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398869

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398883

Intervalo de preços
0,051 € - 0,0413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400012

Intervalo de preços
0,2333 € - 0,189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400357

Intervalo de preços
0,2768 € - 0,2242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada #10-32 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10324523

Intervalo de preços
0,0512 € - 0,0415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan