Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,41 € - 1,4843 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
2.0 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M1.6
Castanho claro
PEEK
2.0 mm
Chave cruzada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.2
Natural
Reny
3.0 mm
Chave cruzada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
3.5 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
M1.2
Castanho claro
PEEK
3.5 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
4.0 mm
Chave cruzada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Natural
Reny
2.5 mm
Chave cruzada
0,2449 € - 0,2579 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,2854 € - 0,3005 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,4058 € - 0,4273 € 100 Em stock
M6
Natural
Nylon
30.0 mm
Chave cruzada
0,5026 € - 0,5284 € 4267 Em stock
M8
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,6695 € - 0,705 € 400 Em stock
M8
Natural
Nylon
35.0 mm
Chave cruzada
0,2734 € - 0,2876 € 498 Em stock
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,3043 € - 0,3207 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,6027 € - 0,6339 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Chave cruzada
0,5565 € - 0,5855 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
1,326 € - 1,395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € 753 Em stock
M2
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M1.4 6.0 mm Reny Natural

10342039

Intervalo de preços
1,4843 € - 1,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.5 mm PEEK Castanho claro

10342244

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.0 mm PEEK Castanho claro

10342237

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.6 2.0 mm PEEK Castanho claro

10342299

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Diâmetro do passo
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.2 3.0 mm Reny Natural

10341957

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    1.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 3.5 mm Reny Natural

10342015

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.2 3.5 mm PEEK Castanho claro

10342213

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    1.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Diâmetro do passo
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 4.0 mm PEEK Castanho claro

10342275

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.6 2.5 mm Reny Natural

10342053

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm Nylon Natural

10375105

Intervalo de preços
0,2579 € - 0,2449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm Nylon Natural

10375167

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 30.0 mm Nylon Natural

10375204

Intervalo de preços
0,4273 € - 0,4058 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 10.0 mm Nylon Natural

10375242

Intervalo de preços
0,5284 € - 0,5026 €

Níveis de stock
4267 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 35.0 mm Nylon Natural

10375280

Intervalo de preços
0,705 € - 0,6695 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 8.0 mm Nylon Natural

10375143

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,2734 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 20.0 mm Nylon Natural

10375181

Intervalo de preços
0,3207 € - 0,3043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 50.0 mm Nylon Natural

10375228

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,6027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 20.0 mm Nylon Natural

10375266

Intervalo de preços
0,5855 € - 0,5565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M10 20.0 mm Nylon Natural

10375334

Intervalo de preços
1,395 € - 1,326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm Nylon Natural

10374702

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
753 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan