Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2854 € - 0,3005 € 4917 Em stock
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,48 € - 0,5059 € 500 Em stock
M6
Natural
Nylon
40.0 mm
Chave cruzada
0,5274 € - 0,5553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,706 € - 0,7437 € 800 Em stock
M8
Natural
Nylon
40.0 mm
Chave cruzada
0,2583 € - 0,272 € 898 Em stock
M5
Natural
Nylon
40.0 mm
Chave cruzada
0,2449 € - 0,2579 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,2854 € - 0,3005 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,4058 € - 0,4273 € 100 Em stock
M6
Natural
Nylon
30.0 mm
Chave cruzada
0,5026 € - 0,5284 € 4267 Em stock
M8
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,6695 € - 0,705 € 400 Em stock
M8
Natural
Nylon
35.0 mm
Chave cruzada
0,2734 € - 0,2876 € 498 Em stock
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,3043 € - 0,3207 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,6027 € - 0,6339 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Chave cruzada
0,1541 € - 0,1623 € 967 Em stock
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,1541 € - 0,1623 € 406 Em stock
M4
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,2126 € - 0,2238 € 497 Em stock
M4
Natural
Nylon
40.0 mm
Chave cruzada
0,142 € - 0,1493 € 859 Em stock
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
5.0 mm
Chave cruzada
0,142 € - 0,1493 € 166 Em stock
M3
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,1541 € - 0,1623 € 100 Em stock
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M6 16.0 mm Nylon Natural

10375174

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2854 €

Níveis de stock
4917 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 40.0 mm Nylon Natural

10375211

Intervalo de preços
0,5059 € - 0,48 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 16.0 mm Nylon Natural

10375259

Intervalo de preços
0,5553 € - 0,5274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 40.0 mm Nylon Natural

10375297

Intervalo de preços
0,7437 € - 0,706 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 40.0 mm Nylon Natural

10375129

Intervalo de preços
0,272 € - 0,2583 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm Nylon Natural

10375105

Intervalo de preços
0,2579 € - 0,2449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm Nylon Natural

10375167

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 30.0 mm Nylon Natural

10375204

Intervalo de preços
0,4273 € - 0,4058 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 10.0 mm Nylon Natural

10375242

Intervalo de preços
0,5284 € - 0,5026 €

Níveis de stock
4267 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 35.0 mm Nylon Natural

10375280

Intervalo de preços
0,705 € - 0,6695 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 8.0 mm Nylon Natural

10375143

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,2734 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 20.0 mm Nylon Natural

10375181

Intervalo de preços
0,3207 € - 0,3043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 50.0 mm Nylon Natural

10375228

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,6027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 25.0 mm Nylon Natural

10374931

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
967 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm Nylon Natural

10374993

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
406 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 40.0 mm Nylon Natural

10375037

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm Nylon Natural

10374894

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,142 €

Níveis de stock
859 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 5.0 mm Nylon Natural

10374788

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm Nylon Natural

10374917

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,142 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 6.0 mm Nylon Natural

10374955

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan