Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0357 € - 0,0441 € 3045 Em stock
M2 x 0.4
Natural
Nylon
20.0 mm
0,036 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
Natural
Nylon
25.0 mm
3,2653 € - 3,4367 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € 190 Em stock
1.8 mm
M1.2
Castanho claro
PEEK
1.8 mm
Chave cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
2.0 mm
Chave cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Natural
Reny
2.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
4.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
2.0 mm
Chave cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
3.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
PEEK
3.5 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € 200 Em stock
M1.6
Castanho claro
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
2,2772 € - 2,3986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho claro
PPS
12.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
6.0 mm
Chave cruzada
2,2772 € - 2,3986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PPS
12.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho claro
PPS
6.0 mm
Chave cruzada
3,4091 € - 3,5902 € 25 Em stock
M4
Castanho claro
PPS
20.0 mm
Chave cruzada
11,3397 € - 25,0595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
PPS
25.0 mm
Chave cruzada
3,7784 € - 3,9773 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PPS
12.0 mm
Chave cruzada
0,5991 € - 0,6301 € 100 Em stock
M2
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
0,6942 € - 0,7306 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso M2 x 0.4 20.0 mm Nylon Natural

10294826

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
3045 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M2 x 0.4 25.0 mm Nylon Natural

10396728

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Chave cruzada M1.6 6.0 mm PEEK Castanho claro

10342343

Intervalo de preços
3,4367 € - 3,2653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.2 1.8 mm PEEK Castanho claro

10342176

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    1.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Diâmetro do passo
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    1.8 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.0 mm Reny Natural

10341988

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    2.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 2.0 mm Reny Natural

10342046

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    2.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 4.0 mm PEEK Castanho claro

10342275

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.0 mm PEEK Castanho claro

10342237

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 3.0 mm Reny Natural

10342008

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 3.5 mm PEEK Castanho claro

10342329

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 2.5 mm PEEK Castanho claro

10342305

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 12.0 mm PPS Castanho claro

10343395

Intervalo de preços
2,3986 € - 2,2772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm PPS Castanho claro

10343326

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 12.0 mm PPS Castanho claro

10343432

Intervalo de preços
2,3986 € - 2,2772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PPS Castanho claro

10343364

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm PPS Castanho claro

10343531

Intervalo de preços
3,5902 € - 3,4091 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 25.0 mm PPS Castanho claro

10343678

Intervalo de preços
25,0595 € - 11,3397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm PPS Castanho claro

10343586

Intervalo de preços
3,9773 € - 3,7784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm Reny Natural

10343722

Intervalo de preços
0,6301 € - 0,5991 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 10.0 mm Reny Natural

10343807

Intervalo de preços
0,7306 € - 0,6942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan