Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,3935 € - 0,4145 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1472 € - 0,1552 € 3350 Em stock
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,164 € - 0,1726 € 500 Em stock
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1403 € - 0,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2432 € - 0,256 € 175 Em stock
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1543 € - 0,1625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,135 € - 0,1421 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2153 € - 0,2268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4985 € - 0,525 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
35.0 mm
Cabeça ranhurada
2,4185 € - 2,5467 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4488 € - 0,4731 € 2500 Em stock
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4377 € - 0,4609 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2141 € - 0,2253 € 600 Em stock
M6
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2851 € - 0,2995 € 2900 Em stock
M6
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1459 € - 0,1536 € 1000 Em stock
M3
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1335 € - 0,1403 € 500 Em stock
M3
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2431 € - 0,2564 € 98 Em stock
M6
Natural
Nylon
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,1543 € - 0,1625 € 446 Em stock
M4
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1653 € - 0,1742 € 350 Em stock
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
2,3212 € - 2,4431 € 1125 Em stock
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon Natural

10326176

Intervalo de preços
0,4145 € - 0,3935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10325810

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
3350 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Nylon Natural

10325858

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon Natural

10325919

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Natural

10325957

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10325834

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10325896

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10325933

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon Natural

10326237

Intervalo de preços
0,525 € - 0,4985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm Nylon Natural

10326305

Intervalo de preços
2,5467 € - 2,4185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon Natural

10326138

Intervalo de preços
0,4731 € - 0,4488 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon Natural

10326183

Intervalo de preços
0,4609 € - 0,4377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm Nylon Natural

10326046

Intervalo de preços
0,2253 € - 0,2141 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon Natural

10326084

Intervalo de preços
0,2995 € - 0,2851 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10325728

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 30.0 mm Nylon Natural

10325766

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1335 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10326015

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2431 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10325827

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,1543 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10325865

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm Nylon Natural

10326299

Intervalo de preços
2,4431 € - 2,3212 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan