Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,033 € - 0,0407 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
M2
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Chave cruzada
0,0348 € - 0,0429 € 3000 Em stock
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € 2557 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 608 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0331 € - 0,0409 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
M2
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 6500 Em stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € 3039 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,0331 € - 0,0409 € 18718 Em stock
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 994 Em stock
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € 235 Em stock
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € 6282 Em stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,2027 € - 0,2503 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0336 € - 0,0415 € 3265 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 3865 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Chave cruzada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
M2
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
0,0348 € - 0,0429 € 45 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294758

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295588

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294819

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2557 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294796

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
608 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294765

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295533

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294833

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
3039 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295526

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
18718 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295557

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
994 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295571

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
235 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295564

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
6282 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298886

Intervalo de preços
0,2503 € - 0,2027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295465

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294710

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
3265 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294802

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294772

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
3865 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294789

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294826

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295540

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396728

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm