Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0345 € - 0,0426 € 2557 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 4000 Em stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Chave cruzada
0,1312 € - 0,138 € 850 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0331 € - 0,0409 € 920 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 33865 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € 6282 Em stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,2027 € - 0,2503 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0426 € 235 Em stock
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0331 € - 0,0409 € 18718 Em stock
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0728 € - 0,0766 € 353 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
0,0625 € - 0,0658 € 413 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0614 € - 0,0646 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Castanho
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
0,0928 € - 0,0977 € 573 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Chave cruzada
0,0703 € - 0,074 € 31021 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294819

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2557 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295533

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294697

Intervalo de preços
0,138 € - 0,1312 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294765

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294772

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
33865 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295564

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
6282 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298886

Intervalo de preços
0,2503 € - 0,2027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295472

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295571

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
235 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396728

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294802

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295526

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
18718 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295595

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295489

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049327

Intervalo de preços
0,0766 € - 0,0728 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049280

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0625 €

Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049242

Intervalo de preços
0,0646 € - 0,0614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.5 mm PEEK Castanho

10358696

Intervalo de preços
1,4036 € - 1,3324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049228

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
573 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049464

Intervalo de preços
0,074 € - 0,0703 €

Níveis de stock
31021 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm