Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0631 € - 0,0664 € 11656 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
1,3683 € - 1,4415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Castanho
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
0,0631 € - 0,0664 € 4000 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,0642 € - 0,0676 € 413 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,0782 € - 0,0823 € 12114 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,0687 € - 0,0724 € 2091 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,0739 € - 0,0778 € 984 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,0949 € - 0,0999 € 4970 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
0,0722 € - 0,076 € 29021 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,1301 € - 0,1369 € 1528 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
40.0 mm
Chave cruzada
0,0946 € - 0,0995 € 19001 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,1316 € - 0,1386 € 11000 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
Chave cruzada
0,0678 € - 0,0714 € 14897 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,0656 € - 0,069 € 32321 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,0659 € - 0,0695 € 1794 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,0674 € - 0,0709 € 1943 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
0,0953 € - 0,1003 € 3130 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,0946 € - 0,0995 € 593 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
30.0 mm
Chave cruzada
0,0748 € - 0,0787 € 353 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,0682 € - 0,0718 € 12900 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm Nylon Natural

10049242

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0631 €

Níveis de stock
11656 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.5 mm PEEK Castanho

10358696

Intervalo de preços
1,4415 € - 1,3683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm Nylon Natural

10049259

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0631 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Nylon Natural

10049280

Intervalo de preços
0,0676 € - 0,0642 €

Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Nylon Natural

10049372

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0782 €

Níveis de stock
12114 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm Nylon Natural

10049419

Intervalo de preços
0,0724 € - 0,0687 €

Níveis de stock
2091 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm Nylon Natural

10049471

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,0739 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 6.0 mm Nylon Natural

10049402

Intervalo de preços
0,0999 € - 0,0949 €

Níveis de stock
4970 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 16.0 mm Nylon Natural

10049464

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
29021 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 40.0 mm Nylon Natural

10049501

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,1301 €

Níveis de stock
1528 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 10.0 mm Nylon Natural

10049792

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,0946 €

Níveis de stock
19001 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 30.0 mm Nylon Natural

10049853

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1316 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 25.0 mm Nylon Natural

10049297

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
14897 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Nylon Natural

10049334

Intervalo de preços
0,069 € - 0,0656 €

Níveis de stock
32321 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm Nylon Natural

10049273

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0659 €

Níveis de stock
1794 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 6.0 mm Nylon Natural

10049310

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
1943 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm Nylon Natural

10049570

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0953 €

Níveis de stock
3130 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 30.0 mm Nylon Natural

10049617

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,0946 €

Níveis de stock
593 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon Natural

10049327

Intervalo de preços
0,0787 € - 0,0748 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Nylon Natural

10049365

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0682 €

Níveis de stock
12900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm