Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,9036 € - 2,0051 € 10115 Em stock
M2.6
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
0,1905 € - 0,2004 € 1392 Em stock
M2.6
Transparente
PC
6.0 mm
Chave cruzada
2,2108 € - 2,3259 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho claro
PEEK
12.0 mm
Chave cruzada
1,4724 € - 1,552 € 608 Em stock
M2.6
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
1,4724 € - 1,552 € 975 Em stock
M2.6
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
1,7111 € - 1,8016 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho claro
PPS
8.0 mm
Chave cruzada
0,5991 € - 0,6301 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
1,8968 € - 1,9963 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho claro
PPS
10.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
5.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
0,6942 € - 0,7306 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
0,6942 € - 0,7306 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
2,2772 € - 2,3986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho claro
PPS
12.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho claro
PPS
6.0 mm
Chave cruzada
Parafuso Chave cruzada M2.6 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219621

Intervalo de preços
2,0051 € - 1,9036 €

Níveis de stock
10115 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PC Transparente

10218457

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1905 €

Níveis de stock
1392 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 12.0 mm PEEK Castanho claro

10219638

Intervalo de preços
2,3259 € - 2,2108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Castanho claro

10219607

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4724 €

Níveis de stock
608 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Castanho claro

10219614

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4724 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 8.0 mm PPS Castanho claro

10343371

Intervalo de preços
1,8016 € - 1,7111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 8.0 mm Reny Natural

10343791

Intervalo de preços
0,6301 € - 0,5991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 10.0 mm PPS Castanho claro

10343388

Intervalo de preços
1,9963 € - 1,8968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 5.0 mm Reny Natural

10343777

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 4.0 mm Reny Natural

10343760

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 12.0 mm Reny Natural

10343814

Intervalo de preços
0,7306 € - 0,6942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 10.0 mm Reny Natural

10343807

Intervalo de preços
0,7306 € - 0,6942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 12.0 mm PPS Castanho claro

10343395

Intervalo de preços
2,3986 € - 2,2772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm Reny Natural

10343784

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PPS Castanho claro

10343364

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan