Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1724 € - 0,1813 € 1250 Em stock
M2.5
Natural
Nylon
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1472 € - 0,1552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
4.5 mm
Cabeça ranhurada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
4.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 234 Em stock
M2.5
Natural
Nylon
5.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 1500 Em stock
M2.5
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 181 Em stock
M2.5
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
  • de 2
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm Nylon Natural

10325605

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1724 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 4.5 mm Nylon Natural

10325599

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    4.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 4.0 mm Nylon Natural

10374771

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 5.0 mm Nylon Natural

10374788

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 6.0 mm Nylon Natural

10374795

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 10.0 mm Nylon Natural

10374818

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10374832

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10374825

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan