Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,3683 € - 1,4415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Castanho
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
1,3683 € - 1,4415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Castanho
PEEK
4.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € 90 Em stock
3.0 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
3.0 mm
Chave cruzada
1,4481 € - 1,5244 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
3.5 mm
Chave cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
3.0 mm
Chave cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
2.5 mm
Chave cruzada
1,3563 € - 1,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
2.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
2.0 mm
Chave cruzada
1,3563 € - 1,427 € 198 Em stock
M1.4
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
4.0 mm
Chave cruzada
3,3574 € - 7,4215 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
3,2654 € - 7,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
M1.4
Castanho claro
PEEK
3.5 mm
Chave cruzada
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.5 mm PEEK Castanho

10358696

Intervalo de preços
1,4415 € - 1,3683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 4.0 mm PEEK Castanho

10358689

Intervalo de preços
1,4415 € - 1,3683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 3.0 mm PEEK Castanho claro

10342251

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 6.0 mm Reny Natural

10342039

Intervalo de preços
1,5244 € - 1,4481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.5 mm PEEK Castanho claro

10342244

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 3.5 mm Reny Natural

10342015

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 3.0 mm Reny Natural

10342008

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.5 mm Reny Natural

10341995

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.0 mm Reny Natural

10341988

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    2.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.0 mm PEEK Castanho claro

10342237

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 4.0 mm Reny Natural

10342022

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 4.0 mm PEEK Castanho claro

10342275

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 6.0 mm PEEK Castanho claro

10342282

Intervalo de preços
7,4215 € - 3,3574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 3.5 mm PEEK Castanho claro

10342268

Intervalo de preços
7,2185 € - 3,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Diâmetro do passo
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm