Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
186 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,4854 € - 0,5112 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2096 € - 0,2208 € 1111 Em stock
M5
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
2,3549 € - 2,4798 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,142 € - 0,1496 € 6000 Em stock
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1502 € - 0,1582 € 3314 Em stock
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1679 € - 0,1765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1433 € - 0,1511 € 350 Em stock
M3
Natural
Nylon
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,142 € - 0,1496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1448 € - 0,1524 € 503 Em stock
M3
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1489 € - 0,1567 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1623 € - 0,1709 € 500 Em stock
M2.5
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2691 € - 0,283 € 3700 Em stock
M3
Natural
Nylon
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1502 € - 0,1582 € 446 Em stock
M4
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,161 € - 0,1696 € 350 Em stock
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1679 € - 0,1767 € 6890 Em stock
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2367 € - 0,2496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,2615 € - 0,2744 € 600 Em stock
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3831 € - 0,4036 € 950 Em stock
M6
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4822 € - 0,5069 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4854 € - 0,5112 € 3400 Em stock
M8
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 10
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon Natural

10326237

Intervalo de preços
0,5112 € - 0,4854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10325933

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2096 €

Níveis de stock
1111 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm Nylon Natural

10326305

Intervalo de preços
2,4798 € - 2,3549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon Natural

10325711

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 25.0 mm Nylon Natural

10325759

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,1502 €

Níveis de stock
3314 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm Nylon Natural

10325605

Intervalo de preços
0,1765 € - 0,1679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm Nylon Natural

10325674

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Nylon Natural

10325704

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10325742

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
503 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10325650

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 8.0 mm Nylon Natural

10325629

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 40.0 mm Nylon Natural

10325780

Intervalo de preços
0,283 € - 0,2691 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10325827

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,1502 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10325865

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10325926

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
6890 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10326015

Intervalo de preços
0,2496 € - 0,2367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon Natural

10326053

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon Natural

10326091

Intervalo de preços
0,4036 € - 0,3831 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 80.0 mm Nylon Natural

10326169

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,4822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon Natural

10326206

Intervalo de preços
0,5112 € - 0,4854 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan