Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,3324 € - 1,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho
PEEK
12.0 mm
Chave cruzada
0,1935 € - 0,2037 € 1401 Em stock
M3
Transparente
PC
Chave cruzada
5,2416 € - 5,5105 € 10 Em stock
M6
Castanho
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
0,161 € - 0,1696 € 650 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0723 € - 0,0759 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
0,0815 € - 0,0856 € 21000 Em stock
M3
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
0,0796 € - 0,0837 € 10986 Em stock
M4
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
0,0695 € - 0,0731 € 26500 Em stock
M4
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
0,0695 € - 0,0731 € 1899 Em stock
M3
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
0,1201 € - 0,1265 € 3250 Em stock
M4
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
0,1278 € - 0,1343 € 248 Em stock
M5
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
0,0742 € - 0,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
0,1339 € - 0,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
25.0 mm
Chave cruzada
0,0686 € - 0,0723 € 3500 Em stock
M3
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
0,0564 € - 0,0592 € 897 Em stock
M3
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
0,0611 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
0,0695 € - 0,0731 € 980 Em stock
M4
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
0,088 € - 0,0927 € 12500 Em stock
M4
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
0,127 € - 0,1334 € 1000 Em stock
M5
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M1.6 2.5 mm PEEK Castanho

10358702

Intervalo de preços
1,4036 € - 1,3324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 12.0 mm PEEK Castanho

10219638

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 PC Transparente

10218549

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
1401 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Material
    PC
Parafuso Chave cruzada M6 20.0 mm PEEK Castanho

10219874

Intervalo de preços
5,5105 € - 5,2416 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm PA Natural

10052891

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 12.0 mm Aço suave Natural

10238295

Intervalo de preços
0,0759 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Aço suave Natural

10238318

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0815 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 12.0 mm Aço suave Natural

10238363

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0796 €

Níveis de stock
10986 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Aço suave Natural

10238349

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
26500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm Aço suave Natural

10238271

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
1899 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Aço suave Natural

10238387

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1201 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm Aço suave Natural

10238424

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1278 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Aço suave Natural

10238356

Intervalo de preços
0,0781 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Aço suave Natural

10238394

Intervalo de preços
0,1407 € - 0,1339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm Aço suave Natural

10238301

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0686 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Aço suave Natural

10238264

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,0564 €

Níveis de stock
897 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm Aço suave Natural

10238288

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 6.0 mm Aço suave Natural

10238332

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm Aço suave Natural

10238370

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,088 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm Aço suave Natural

10238417

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,127 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan