Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1935 € - 0,2037 € 88 Em stock
M3
Transparente
PC
4.7 mm
Chave cruzada
0,1078 € - 0,1135 € 600 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0699 € - 0,0736 € 3987 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5851 € - 0,6158 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0608 € - 0,0639 € 8000 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1407 € - 0,1482 € 2695 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,249 € - 0,5505 € 100 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
8.0 mm
Chave cruzada
0,161 € - 0,1696 € 650 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Castanho
PEEK
4.0 mm
Chave cruzada
0,1448 € - 0,1524 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0597 € - 0,0628 € 840 Em stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,104 € - 0,1095 € 1000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1528 € - 0,161 € 116 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1855 € - 0,1951 € 1392 Em stock
M2.6
Transparente
PC
6.0 mm
Chave cruzada
0,082 € - 0,0863 € 718 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2787 € - 0,2935 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0924 € - 0,0973 € 4970 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
6.0 mm
Chave cruzada
0,0988 € - 0,1039 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0928 € - 0,0977 € 1130 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0725 € - 0,0763 € 9000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M3 4.7 mm PC Transparente

10218549

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    4.7 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052846

Intervalo de preços
0,1135 € - 0,1078 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052648

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0699 €

Níveis de stock
3987 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10488300

Intervalo de preços
0,6158 € - 0,5851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052921

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0608 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052686

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1407 €

Níveis de stock
2695 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm PA Natural

10162149

Intervalo de preços
0,5505 € - 0,249 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052891

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 4.0 mm PEEK Castanho

10358689

Intervalo de preços
1,4036 € - 1,3324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052808

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10052938

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0597 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052761

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,104 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052877

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1528 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PC Transparente

10218457

Intervalo de preços
0,1951 € - 0,1855 €

Níveis de stock
1392 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052723

Intervalo de preços
0,0863 € - 0,082 €

Níveis de stock
718 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10162156

Intervalo de preços
0,2935 € - 0,2787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 6.0 mm PA Natural

10049402

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0924 €

Níveis de stock
4970 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049594

Intervalo de preços
0,1039 € - 0,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049570

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
1130 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10049525

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0725 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm