Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,055 € - 0,0679 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0516 € - 0,0638 € 1000 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Chave cruzada
0,0595 € - 0,0734 € 1500 Em stock
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Chave cruzada
0,1852 € - 0,2287 € 1000 Em stock
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,1907 € - 0,2354 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0562 € - 0,0694 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0831 € - 0,1026 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Chave cruzada
0,0688 € - 0,085 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Chave cruzada
0,0403 € - 0,0498 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0618 € - 0,0763 € 1000 Em stock
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0831 € - 0,1026 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
45.0 mm
Chave cruzada
0,0641 € - 0,0791 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1907 € - 0,2354 € 1500 Em stock
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € 241868 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0377 € - 0,0465 € 2000 Em stock
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,0652 € - 0,0805 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0462 € - 0,057 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0536 € - 0,0662 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,1403 € - 0,1732 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0688 € - 0,085 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398807

Intervalo de preços
0,0679 € - 0,055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397411

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0516 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398951

Intervalo de preços
0,0734 € - 0,0595 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399972

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,1852 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399958

Intervalo de preços
0,2354 € - 0,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398838

Intervalo de preços
0,0694 € - 0,0562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399637

Intervalo de preços
0,1026 € - 0,0831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399545

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398920

Intervalo de preços
0,0498 € - 0,0403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398852

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0618 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399651

Intervalo de preços
0,1026 € - 0,0831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399439

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400005

Intervalo de preços
0,2354 € - 0,1907 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397367

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
241868 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398357

Intervalo de preços
0,0465 € - 0,0377 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399453

Intervalo de preços
0,0805 € - 0,0652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399569

Intervalo de preços
0,057 € - 0,0462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398388

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399941

Intervalo de preços
0,1732 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399552

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm