Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,142 € - 0,1496 € 1000 Em stock
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1502 € - 0,1582 € 3314 Em stock
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,142 € - 0,1496 € 1000 Em stock
M3
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,13 € - 0,1367 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5188 € - 0,5456 € 600 Em stock
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
2,2602 € - 2,3788 € 1125 Em stock
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.2
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
0,2895 € - 0,3045 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4034 € - 0,4243 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3831 € - 0,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
PEEK
3.0 mm
Chave cruzada
1,4337 € - 1,5112 € 658 Em stock
M2.6
Castanho
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
3,1946 € - 3,3623 € 31 Em stock
M4
Castanho
PEEK
25.0 mm
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
2,9363 € - 3,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho
PEEK
16.0 mm
Chave cruzada
5,2416 € - 5,5105 € 76 Em stock
M6
Castanho claro
PEEK
16.0 mm
Chave cruzada
1,5285 € - 1,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
Chave cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 100 Em stock
M5
Castanho
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
3,1126 € - 3,2762 € 75 Em stock
M3
Castanho
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 32865 Em stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon Natural

10325711

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 25.0 mm Nylon Natural

10325759

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,1502 €

Níveis de stock
3314 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10325728

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M3 30.0 mm Nylon Natural

10325766

Intervalo de preços
0,1367 € - 0,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon Natural

10326213

Intervalo de preços
0,5456 € - 0,5188 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm Nylon Natural

10326299

Intervalo de preços
2,3788 € - 2,2602 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.2 4.0 mm Reny Natural

10341971

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    1.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon Natural

10326060

Intervalo de preços
0,3045 € - 0,2895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon Natural

10326114

Intervalo de preços
0,4243 € - 0,4034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon Natural

10326176

Intervalo de preços
0,4036 € - 0,3831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 3.0 mm PEEK Castanho claro

10342312

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Castanho

10219607

Intervalo de preços
1,5112 € - 1,4337 €

Níveis de stock
658 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm PEEK Castanho

10219775

Intervalo de preços
3,3623 € - 3,1946 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219737

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm PEEK Castanho

10219683

Intervalo de preços
3,0912 € - 2,9363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 16.0 mm PEEK Castanho claro

10219867

Intervalo de preços
5,5105 € - 5,2416 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm PEEK Castanho claro

10219652

Intervalo de preços
1,61 € - 1,5285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm PEEK Castanho

10219829

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm PEEK Castanho

10219690

Intervalo de preços
3,2762 € - 3,1126 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294772

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
32865 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm