Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,4822 € - 0,5069 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
80.0 mm
Cabeça ranhurada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Natural
Reny
2.0 mm
Chave cruzada
0,437 € - 0,4607 € 2500 Em stock
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Cabeça ranhurada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.2
Natural
Reny
3.5 mm
Chave cruzada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.2
Natural
Reny
2.5 mm
Chave cruzada
0,1433 € - 0,1511 € 390 Em stock
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1569 € - 0,1653 € 29500 Em stock
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1502 € - 0,1582 € 446 Em stock
M4
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,161 € - 0,1696 € 350 Em stock
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1679 € - 0,1767 € 6890 Em stock
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2367 € - 0,2496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
6.5 mm
Cabeça ranhurada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € 190 Em stock
1.8 mm
M1.2
Castanho claro
PEEK
1.8 mm
Chave cruzada
0,2734 € - 0,2876 € 498 Em stock
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
1,326 € - 1,395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,5565 € - 0,5855 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,3043 € - 0,3207 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,6027 € - 0,6339 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Chave cruzada
0,2518 € - 0,2652 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Chave cruzada
0,2854 € - 0,3005 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M6 80.0 mm Nylon Natural

10326169

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,4822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.0 mm Reny Natural

10341988

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    2.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon Natural

10326138

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,437 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.2 3.5 mm Reny Natural

10341964

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    1.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.2 2.5 mm Reny Natural

10341940

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    1.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10325803

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10325841

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
29500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10325827

Intervalo de preços
0,1582 € - 0,1502 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10325865

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10325926

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
6890 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10326015

Intervalo de preços
0,2496 € - 0,2367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 4.0 mm Reny Natural

10342084

Intervalo de preços
1,3895 € - 1,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.2 1.8 mm PEEK Castanho claro

10342176

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    1.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Diâmetro do passo
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    1.8 mm
Parafuso Chave cruzada M6 8.0 mm Nylon Natural

10375143

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,2734 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M10 20.0 mm Nylon Natural

10375334

Intervalo de preços
1,395 € - 1,326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 20.0 mm Nylon Natural

10375266

Intervalo de preços
0,5855 € - 0,5565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 20.0 mm Nylon Natural

10375181

Intervalo de preços
0,3207 € - 0,3043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 50.0 mm Nylon Natural

10375228

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,6027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 30.0 mm Nylon Natural

10375112

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,2518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm Nylon Natural

10375167

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan