Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
2,7682 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PPS
8.0 mm
Chave cruzada
3,2689 € - 3,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
PEEK
4.0 mm
Chave cruzada
1,6531 € - 3,6554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € 200 Em stock
M2
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
2,0385 € - 2,1463 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
0,565 € - 0,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
0,6759 € - 0,7114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
1,2625 € - 1,3293 € 200 Em stock
M3
Natural
Reny
20.0 mm
Chave cruzada
0,9687 € - 1,0204 € 295 Em stock
M3
Natural
Reny
15.0 mm
Chave cruzada
1,0613 € - 1,1172 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
0,987 € - 1,0386 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
0,565 € - 0,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
0,0742 € - 0,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
0,1339 € - 0,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
25.0 mm
Chave cruzada
0,1351 € - 0,1425 € 8747 Em stock
M5
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
0,1894 € - 0,1994 € 1048 Em stock
M2
Transparente
PC
5.0 mm
Chave cruzada
3,5864 € - 3,7759 € 275 Em stock
M3
Castanho
PEEK
25.0 mm
Chave cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 25 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
12.0 mm
Chave cruzada
1,4337 € - 1,5112 € 658 Em stock
M2.6
Castanho
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm PPS Castanho claro

10343562

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,7682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 4.0 mm PEEK Castanho claro

10342336

Intervalo de preços
3,4411 € - 3,2689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 25.0 mm Reny Natural

10343906

Intervalo de preços
3,6554 € - 1,6531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 8.0 mm Reny Natural

10343791

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm Reny Natural

10343739

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Reny Natural

10343999

Intervalo de preços
2,1463 € - 2,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Reny Natural

10343845

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 12.0 mm Reny Natural

10343814

Intervalo de preços
0,7114 € - 0,6759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Reny Natural

10343890

Intervalo de preços
1,3293 € - 1,2625 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 15.0 mm Reny Natural

10343883

Intervalo de preços
1,0204 € - 0,9687 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm Reny Natural

10344026

Intervalo de preços
1,1172 € - 1,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm Reny Natural

10344019

Intervalo de preços
1,0386 € - 0,987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm Reny Natural

10343784

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Aço suave Natural

10238356

Intervalo de preços
0,0781 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Aço suave Natural

10238394

Intervalo de preços
0,1407 € - 0,1339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 16.0 mm Aço suave Natural

10238431

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1351 €

Níveis de stock
8747 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm PC Transparente

10357255

Intervalo de preços
0,1994 € - 0,1894 €

Níveis de stock
1048 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 25.0 mm PEEK Castanho

10219706

Intervalo de preços
3,7759 € - 3,5864 €

Níveis de stock
275 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm PEEK Castanho claro

10219805

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Castanho

10219607

Intervalo de preços
1,5112 € - 1,4337 €

Níveis de stock
658 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan