Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10374887
423011000002
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,1534 € |
| 1250 + | 0,1459 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro da cabeça | 5.6 mm |
|---|---|
| Diâmetro da cabeça | 0.22 in |
| Altura da cabeça | 2.4 mm |
| Altura da cabeça | 0.094 in |
| Tamanho da rosca | M3 |
| Comprimento da rosca | 8.0 mm |
| Comprimento da rosca | 0.315 in |
| Tipo de cabeça | Cabeça pan |
| Tipo de drive | Chave cruzada |
| Material | Nylon |
| Terminar | Sem acabamento |
| Cor | Natural |
| Código do material | 3926909790 |
| Especificações | N FE 25-121 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |