10632581
351020841553
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2799 € |
| 500 + | 0,266 € |
| Diâmetro da cabeça | 5.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro da cabeça | 0.197 in |
| Altura da cabeça | 2.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.079 in |
| Tamanho da rosca | M2.5 |
| Comprimento da rosca | 8.0 mm |
| Comprimento da rosca | 0.315 in |
| Tipo de cabeça | Cabeça pan |
| Tipo de drive | Chave em estrela |
| Material | Aço inoxidável |
| Classe de aço inoxidável | A2 - AISIi 304 |
| Cor | Natural |
| Código do material | 7318190090 |
| Especificações | DIN 7985 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar