Menu Procurar

Parafusos de máquina - Oval

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça oval foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem de móveis e montagem de máquinas. A sua cabeça oval fornece uma superfície de contacto maior do que outros tipos de parafusos, o que pode aumentar a estabilidade e evitar danos à superfície fixada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
134 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0484 € - 0,0597 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
3.3 mm
Chave cruzada
0,2211 € - 0,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
17.7 mm
Chave cruzada
0,0338 € - 0,0418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Chave cruzada
0,0665 € - 0,0821 € 301 Em stock
M6 x 1.0
15.3 mm
Chave cruzada
0,0421 € - 0,052 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
12.1 mm
Chave cruzada
0,0392 € - 0,0485 € 4000 Em stock
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Chave cruzada
0,1959 € - 0,2418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
18.4 mm
Chave cruzada
0,0931 € - 0,115 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
40.3 mm
Chave cruzada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
17.6 mm
Chave cruzada
0,1902 € - 0,2348 € 488 Em stock
M8 x 1.25
3.4 mm
Chave cruzada
0,044 € - 0,0544 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
4.1 mm
Chave cruzada
0,0437 € - 0,054 € 1703 Em stock
M5 x 0.8
16.1 mm
Chave cruzada
0,2392 € - 0,2953 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
27.7 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
3.6 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
13.6 mm
Chave cruzada
0,034 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Chave cruzada
0,0373 € - 0,0461 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Chave cruzada
0,036 € - 0,0445 € 3000 Em stock
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Chave cruzada
  • de 7
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10298350

Intervalo de preços
0,0597 € - 0,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Natural

10299234

Intervalo de preços
0,273 € - 0,2211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    17.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295373

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    2.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Natural

10298398

Intervalo de preços
0,0821 € - 0,0665 €

Níveis de stock
301 Em stock
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    15.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Natural

10297704

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Natural

10296691

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0392 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    31.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298855

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,1959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    18.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Natural

10298428

Intervalo de preços
0,115 € - 0,0931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    40.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 17.6 mm Nylon 6/6 Natural

10296158

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    17.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 3.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298824

Intervalo de preços
0,2348 € - 0,1902 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    3.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Natural

10297674

Intervalo de preços
0,0544 € - 0,044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    4.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Natural

10297711

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0437 €

Níveis de stock
1703 Em stock
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    16.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10299241

Intervalo de preços
0,2953 € - 0,2392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    27.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295434

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10296103

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295397

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    4.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 13.6 mm Nylon 6/6 Natural

10296141

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    13.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295380

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 16.9 mm Nylon 6/6 Natural

10296677

Intervalo de preços
0,0461 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    16.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Natural

10296639

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Comprimento da rosca
    4.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6